Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-8750W005

Sistema di misuratori di portata magnetici nei servizi di pubblica utilità Rosemount 8750W005, 0,5 in. (DN15)

Descrizione del prodotto

L'affidabile custodia della bobina completamente saldata e il design leggero del sensore con grado di protezione IP68 assicurano la compatibilità con tutte le applicazioni di pubblica utilità, acqua e acque reflue. Disponibile con certificazioni per acqua potabile.

Accuratezza
Fino a 0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown 13:1, 0,25% su turndown 40:1
Diametri delle linee
0,15-8 in. (4-200 mm)
Materiali del rivestimento
ETFE, PTFE e PFA
Materiali dell'elettrodo
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio. Per altre opzioni di materiale rivolgersi alla fabbrica

Funzionalità

  • Semplifica la configurazione e accessibilità con un'interfaccia operatore locale facile da usare
  • Ottimizza i tempi di attività con il trasmettitore a due scomparti che isola l'elettronica da umidità e contaminazione
  • Si basa su una costruzione robusta, a saldatura completa che resiste a vibrazioni prolungate
  • Conferma la calibrazione del misuratore senza interrompere il processo utilizzando la verifica del misuratore continua
  • Effettua facili riparazioni sul campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore con una morsettiera sostituibile
  • Capacità di diagnostica avanzate e report stampati verificano che le prestazioni del misuratore siano conformi alle agenzie di regolamentazione

Documenti e schemi