Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-925 Fixed Gas Detection Transmitter

Trasmettitore del rilevamento di gas fisso Rosemount™ 925

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore del rilevamento di gas fisso Rosemount 925 è progettato per l'utilizzo con il sensore di gas Rosemount 625 ed è certificato in base ai più recenti standard per aree pericolose e prestazioni per l'uso in tutto il mondo.

Temperatura di esercizio
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
Da -55 a +70 °C (da -67 a +158 °F ) a riscaldatore acceso
Tipo di sensore
Sensori a infrarossi non dispersivi Rosemount 625
Uscita
4-20 mA con protocollo HART® 7, relè
Display/Interfaccia
Il display LCD integrato consente di visualizzare lo stato degli allarmi e informazioni di diagnostica.
Range di umidità
0-95% umidità relativa, senza condensa
Alimentazione elettrica
Campo di alimentazione elettrica: da 18 a 30 V c.c.
Consumo energetico max.: 4.0 W a riscaldatore acceso
Accuratezza
Accuratezza del gas: ±3% LEL < 50% LEL and ±5% LEL > 50% LEL
Accuratezza 4-20 mA: ±0,1% di span

Funzionalità

  • È possibile installare il trasmettitore insieme a una vasta gamma di sensori di gas infiammabili.

Documenti e schemi