Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-Downhole-Pressure-Temperature

Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

Descrizione del prodotto

Progettato per l'installazione permanente in serbatoi di petrolio e gas , i manometri e i termometri per fondo del pozzo Roxar sono dotati di misurazione ai cristalli di quarzo per un funzionamento affidabile nelle condizioni del pozzo più estreme. I misuratori trasmettono continuamente dati digitalizzati di pressione e temperatura alla superficie da qualsiasi posizione del giacimento, consentendo agli operatori di prendere decisioni pienamente informate in tutta la durata del pozzo.

Campo di temperatura
20-225 °C
Campo di pressione di taratura standard
Da 15 a 15.000 psi
Precisione della pressione
0.02% Full Scale
Precisione iniziale della temperatura
< ± 0.18 °F
Tipo di misurazione
Tecnologia silicone su isolante (SOI)
Materiali delle parti a contatto con il processo
Inconel 718/Inconel 625 +
Campo di pressione
Pressione di esercizio massima: 20.000 psi
Materiali delle parti a contatto con il processo
Inconel 718/Inconel 625 +

Funzionalità

  • Misura ben oltre i limiti del misuratore elettronico ibrido con la tecnologia a silicone su isolante (SOI) precisa fino a 225 °C
  • Garanzia della massima precisione della lettura della temperatura del fondo con bassa deriva a lungo termine con misurazioni ai cristalli di quarzo
  • Implementazione flessibile in pozzi di produzione, iniezione e osservazione, oltre che in pozzi intelligenti multizona altamente complessi
  • Rafforzamento del processo decisionale grazie all'integrazione con il sistema di gestione della produzione di Emerson, Roxar Fieldwatch
  • È possibile affidarsi ai vettori di misuratori per fondo del pozzo appositamente personalizzati per il portafoglio di sensori di pressione e temperatura per fondo del pozzo Emerson

Documenti e schemi