Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-Subsea-Wetgas

Misuratori sottomarini Roxar Wetgas

Descrizione del prodotto

I misuratori sottomarini Roxar Wetgas forniscono portate di acqua, gas e condensa a precisione elevata riducendo i rischi e migliorando la garanzia della portata. I misuratori avanzati offrono sensibilità nell'acqua, precisione e risposta rapida senza pari per misure di produzione affidabili. Queste comprendono il primo sistema di misura della salinità integrato del settore, che fornisce informazioni vitali per la protezione dell'integrità del pozzo e delle tubazioni sottomarini ed il supporto di strategie di misura/assegnazione nei campi del gas e della condensa di gas.

Campo di funzionamento
90 - 100% GVF
Gamma di velocità
Da 5 a 40 m/s
Campo temperatura
Fino a 150 °C (302 °F)
Misura della frazione di acqua
Incertezza: GVF > 98%: ±0,1 vol. % ass.
Incertezza: GVF < 98%: ±0,2 vol. % ass.
Sensibilità
< 0,0002 vol.% ass.
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, CanBus

Funzionalità

  • Ottimizzazione della precisione con analisi multivariata e misura trifase basata su microonde e densitometria gamma
  • Consente di sapere se l'acqua di formazione sta entrando nel flusso con il primo sistema di misura di salinità online del settore
  • Rileva le modifiche fino a un minimo di 0,2 ppm nel contenuto di acqua del pozzo di flusso, una sensibilità mai raggiunta prima
  • Consente di agire immediatamente per proteggere l'integrità dei sistemi sottomarini con velocità di misura di 20 volte al secondo
  • Semplificazione dell'installazione e dell'integrazione con un design compatto
  • Massime prestazioni per tutta la durata del campo grazie all'affidabilità comprovata sul campo e alla completa ridondanza
  • Garanzia di letture valide con misure di pressione, volume e temperatura (PVT) indipendentemente dalle frazioni di acqua

Documenti e schemi