Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
SolaHD-P-STV-200-400K

SolaHD™ - Dispositivi di protezione da sovratensioni serie STV 200/400K

Descrizione del prodotto

I dispositivi di protezione da sovratensioni serie STV 200/400K offrono una protezione continua dai transitori di tensione che provocano danni alle apparecchiature e dal rumore elettrico che in genere si possono intercettare all'ingresso del servizio o sul quadro di distribuzione. Il design modulare offre grande flessibilità di installazione, mentre la costruzione robusta è in grado di resistere anche alle condizioni più estreme. Questi dispositivi di protezione sono dotati di circuiti innovativi che monitora lo stato di tutte le modalità di protezione, compresa quella dal neutro alla terra.

Funzionalità

  • UL
  • Il design modulare consente la massima flessibilità
  • Capacità di sovracorrente momentanea da 200 a 400 kA per fase
  • Ripetibilità sovracorrente momentanea più alta del settore
  • Tutte le modalità di protezione da sovratensione (F-N, F-T e N-T)
  • Contatti a secco a C, indicatori di stato e allarmi acustici
  • Monitoraggio interno/esterno, compreso da neutro a terra
  • Filtri EMI/RFI
A/C nominale
200 kAIC
Attenuazione rumore
Massimo 50 dB
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120Y/208V, 277Y/480V, 480V
Numero di fasi
Trifase
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +50 °C a pieno carico
Indicatore di stato
Indicatori di stato rossi/verdi, allarme acustico
Montaggio
Montaggio a parete

Documenti e schemi