Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-MF MN

Regolatori di pressione Serie MF e MN Tartarini™

Descrizione del prodotto

I regolatori caricati a molla Serie M Tartarini li rendono ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti improvvisi nella capacità o in cui l'arresto del gas è controllato da solenoide come con bruciatori domestici o industriali. Questi regolatori possono essere utilizzati con gas naturale, prodotto, propano, altri gas e aria purché siano filtrati e non contengano percentuali elevate di benzolo. Le Serie MF e MN sono conformi alla DESP PED 97/23/CE e sono classificate nella Categoria Max. IV.

Configurazioni
Serie MN: forza differenziale della flangia di uscita ampliata
Serie MF: forza differenziale delle flange di ingresso/uscita della stessa dimensione
Pressione ammissibile per il corpo
fino a 20 bar
Massima pressione di esercizio
3 bar
Versione standard del campo di taratura MN-MF
Da 10 a 500 mbar
Precisione
Fino a ±5%

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Mancata apertura del regolatore
  • Valvola controbilanciata
  • Ampio campo di regolazione della pressione
  • Sede completa a flusso zero
  • Facile manutenzione
  • Dispositivo opzionale a chiusura rapida a pressione OPSO e UPSO