Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-12 Springless

Regolatore della pressione senza filettatura e senza molla TESCOM™ serie 12

Descrizione del prodotto

La serie 12 è un regolatore di riduzione della pressione IGS/VCR® in miniatura, ad elevatissima purezza. La serie 12 offre finiture da 5 Ra o 10 Ra micropollici, membrana collegata e design interno senza molla e filettatura. Fornisce pressioni di ingresso di 10,3 bar/150 psig, pressione di uscita da 250 mm Hg-1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar/250 mm Hg-15, 30, 60, 100 psig con portate fino a 120 SLPM. Ideale per l'utilizzo con utensili OEM, scatole del gas e armadi del gas a bassa pressione.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima:
10,3 bar/150 psig

Pressione di uscita massima:
250 mm Hg-1,0 bar/250 mm Hg-15 psig
0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR
Membrana: Hastelloy®
Sede: PCTFE
Stelo della valvola: Hastelloy®
Materiali rimanenti: acciaio inossidabile 316L VAR
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Connessioni
Raccordi saldati: 1/4 VCR® o collari delle tubazioni
Montaggio in superficie: ingombro 1,125 o 1,50
Portata
Standard: Cv = 0,04
Flusso elevato: Cv = 0,08
Peso
VCR®, IGS: 0,3 kg/0,60 lb
Tipo A: 0,5 kg/1,08 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Prodotto di scelta per sistemi del gas OEM all'avanguardia
  • Il controllo della pressione ultra sensibile migliora le prestazioni MFC
  • Prestazioni superiori in un'ampia gamma di applicazioni
  • Flussi compresi tra 2 SCFM e 120 SPLM
  • Droop e ripetibilità insuperabili in un microcomponente
  • Membrana metallo-metallo su tenuta del corpo per un'elevata integrità delle perdite
  • Finitura della superficie interna da 10 Ra o 5 Ra micropollici
  • Soddisfa le specifiche dell'interfase modulare SEMI F19 e SEMI

Documenti e schemi