Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-BE

Regolatore di pressione bistadio serie BE TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il regolatore serie BE funziona da solo, come sorgente pilota, oppure può essere utilizzato per convertire la maggior parte dei regolatori di bassa pressione in riduttori di pressione bistadio. Ideale per l'utilizzo in regolatori a taglio vivo, può essere combinato con un regolatore monostadio per creare un regolatore bistadio, collegato a T per una sorgente pilota e senza ventilazione.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 414 bar/6000 psig
Pressione di valle massima: vedere il selettore dei codici articolo
Materiale del corpo
Ottone, alluminio placcato in nichel, acciaio inossidabile 316
Materiale del pistone
Ottone (solo corpi in ottone e in alluminio)
Acciaio inossidabile 316 (solo corpi in acciaio inossidabile 316)
Materiale sede
PTFE, CTFE, poliimide
O-ring
Buna-N, Viton®, etilene propilene (E.P.), uretano
Materiale del filtro
Bronzo, acciaio inox
Temperatura di esercizio
Vedere selettore dei codici articolo
Dimensione e tipo di porta
1/8 NPTF femmina, 1/4 NPTF femmina, 1/8 NPTF maschio, 1/4 NPTF maschio, 1/8 SAE femmina, 1/4 SAE femmina, 1/8 SAE maschio, 1/4 SAE maschio
Portata
Cv = 0,02
Peso
0,5 lb/0,2 kg
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Materiale: alluminio placcato in nichel, ottone e acciaio inossidabile 316
  • Arresto positivo per l’integrità della tenuta
  • Caratteristica di ingresso digradante inverso per applicazioni con apparecchiature sensibili
  • Preimpostato in fabbrica per un set di condizioni di funzionamento standard
  • Applicazioni a basso flusso: Cv = 0,02
  • Ingresso 414 bar/6000 psig, uscita 0-31 bar/0-450 psig
  • Varie configurazioni di porta per misuratori e valvole di sfogo

Documenti e schemi