Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

Valvola di arresto con soffietti in metallo TESCOM™ (obsoleta)

Descrizione del prodotto

QUESTO PRODOTTO NON È PIÙ DISPONIBILE DAL 31/03/21.

Valvola di arresto con soffietti in metallo per gas ad elevata purezza nelle applicazioni di laboratorio. Ideale per l'utilizzo nelle applicazioni per la purezza del gas, sistemi a flusso elevato, procedura di spurgo e per un utilizzo nelle linee principali.

Pressione di esercizio (bar)
PN 40
Larghezza nominale (mm)
D43129, D42528: DN8
Design
Portata: Cv = 1,4
D43129: valvola a globo
D42528: valvola ad angolo
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F
Materiale
Corpo: ottone
Valvola: otturatore e soffietti in acciaio inossidabile
Peso
D43129: 0,6 kg/1,3 lb
D42528: 0,4 kg/0,9 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il design completamente in metallo evita la contaminazione di gas
  • Soffietti ed otturatore in acciaio inossidabile
  • Codice gas colorato sulla manopola per un'identificazione semplice
  • Pulizia con ossigeno
  • Priva di olio e grasso

Documenti e schemi