Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11412908

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV

Descrizione del prodotto

Five Valve Power Pattern Valve Pipe X Pipe X Pipe Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ASME Class 2500
Options
AMV (vertical 2" Pipe Mount CS

Funzionalità

  • Il design compatto per il montaggio remoto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione e riduce il numero di potenziali punti di perdita.
  • Due valvole di blocco, una valvola di compensazione e due valvole di sfiato/test in un’unità compatta.
  • Risparmio sui costi in quanto il manifolding delle valvole elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, fornendo blocco a tenuta perfetta ripetitivo e lunga durata.
  • La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
  • La controtenuta dello stelo evita l’espulsione o la rimozione accidentale.
  • Le bocchette con filettatura da ¼” NPT consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
  • La staffa della tubazione standard si fissa direttamente al manifold fornendo un supporto solido al trasmettitore. Lo strumento può essere rimosso facilmente per la manutenzione o riparazione.

Documenti e schemi