No image available
No image available
Your request is being processed.
Micro Motion-K-CMFHC4M Sensor and 1600 Transmitter

Micro Motion™ ELITE Coriolis Meter Consisting of CMFHC4M Sensor and 1600 Transmitter

Specifications

Micro Motion™ ELITE CMFHC4M Coriolis Meter, 10-14 Inch (DN250-DN350), 316L Stainless Steel
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.10% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.10% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
±0.25% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
±0.20% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
Density repeatability (Liquid)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,480 psig (102 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Ingress Protection
•EMC effects
Micro Motion 1600 Compacte flowtransmitter
Display/Interface
Grafisch display met achtergrondverlichting
Mechanische bediening met vier knoppen
LED-statuslampje flowmeter
Ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees en Japans
Voeding
Power over Ethernet beschikbaar in Ethernetversie
18 tot 100 VDC, standaard 6 Watt, maximaal 11 Watt
Voldoet aan Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU conform IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Overspanningscategorie II, Vervuilingsgraad 2
Universele servicepoort
Met het ontwerp van een universele servicepoort kunnen gegevens worden geconfigureerd en overgedragen met gebruik van een standaard USB-C-aansluitklem
Ethernetversie
Een Ethernetpoort ondersteunt EtherNet/Ip en Modbus TCP allemaal in één apparaat
Extra kanaal inbegrepen, configureerbaar voor mA-uitgang, pulsuitgang of discrete uitgang
Vooraf geïnstalleerde M12-snelaansluitingen verkrijgbaar als optie
Montage
Opties voor behuizingen van aluminium en hygiënisch roestvast staal voor veldmontage
Integraal gemonteerd op een Micro Motion ELITE (CMFS en HC), F-serie, H-serie, R-serie of T-serie Coriolis-sensor
Soorten toepassingen
Professionele slimme meterverificatie
Discrete batchregeling
Optie voor aardoliemeting en AI-correctie
Concentratiemeting
Geavanceerde fasemeting voor herstel van tweefasige stroom
Certificeringen/goedkeuringen
Goedkeuringen gevaarlijke omgeving
Klasse I, Div. 2
Zone 2

Features

Micro Motion™ ELITE CMFHC4M Coriolis Meter, 10-14 Inch (DN250-DN350), 316L Stainless Steel
  • Get unparalleled measurement sensitivity and stability from this uniquely designed meter
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • Realize unmatched flow and density measurement performance in your most challenging liquid, gas and slurry applications
  • Achieve superb measurement confidence with the highest immunity to fluid, process and environmental effects
  • Improve scalability with a broad array of application coverage including hygienic, cryogenic and high-pressure
  • Implement the widest process-measurement range – -400°F to 662°F (-240°C to 350°C) and up to 6,000 psig (414 barg)
  • Widest range of meter approvals and certifications, including; CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 and SIL3, marine, and custody transfer approvals
  • Choose from models available in 316L Stainless Steel and super-duplex materials
  • Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion 1600 Compacte flowtransmitter
  • Verkrijg een eenvoudige installatie, integratie, bewaking op afstand en connectiviteit met Ethernet/IP en Power Over Ethernet (PoE)-capaciteiten
  • Leg inzicht op korte en lange termijn over procesgebeurtenissen, vloeistofkwaliteit en meetstabiliteit vast met een gegevenshistoricus
  • Controleer de gezondheid van de meter in minder dan 90 seconden met slimme meterverificatie
  • Zorg voor productkwaliteit met geavanceerde softwarefuncties onder licentie zoals concentratiemeting en geavanceerde fasemeting
  • Grafische display ondersteunt 8 talen en kan worden gedraaid met de geïntegreerde softwarerotatie

Documents & Drawings

Micro Motion™ ELITE CMFHC4M Coriolis Meter, 10-14 Inch (DN250-DN350), 316L Stainless Steel
Micro Motion 1600 Compacte flowtransmitter