Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC020N and 1600 Transmitter
Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC020N and 1600 Transmitter
Warning
Taking this action may invalidate your quote. Do you wish to proceed? Proceeding will convert your shopping cart into a standard order so that you can make changes.
Taking this action may invalidate your quote. Do you wish to proceed? Proceeding will convert your shopping cart into a standard order so that you can make changes.
Micro Motion™ HPC020N High-Pressure Coriolis Meter 1/6" (DN3), 16,401 psi (1131 BAR) maximum operating pressure
Flow Rate
7.7 kg/min nominal flow rate
Gas mass flow and volume flow accuracy
±0.5% of batch at standard conditions
Gas mass flow and volume flow repeatability
0.25% of batch at standard conditions
Temperature range
±1 °C ±0.5% of reading at standard conditions
Pressure Range
Rated up to 16,401 psi (1131 Bar) maximum operating pressure
Micro Motion 1600 Compacte flowtransmitter
Display/Interface
Grafisch display met achtergrondverlichting Mechanische bediening met vier knoppen LED-statuslampje flowmeter Ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees en Japans
Voeding
Power over Ethernet beschikbaar in Ethernetversie 18 tot 100 VDC, standaard 6 Watt, maximaal 11 Watt Voldoet aan Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU conform IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Overspanningscategorie II, Vervuilingsgraad 2
Universele servicepoort
Met het ontwerp van een universele servicepoort kunnen gegevens worden geconfigureerd en overgedragen met gebruik van een standaard USB-C-aansluitklem
Ethernetversie
Een Ethernetpoort ondersteunt EtherNet/Ip en Modbus TCP allemaal in één apparaat Extra kanaal inbegrepen, configureerbaar voor mA-uitgang, pulsuitgang of discrete uitgang Vooraf geïnstalleerde M12-snelaansluitingen verkrijgbaar als optie
Montage
Opties voor behuizingen van aluminium en hygiënisch roestvast staal voor veldmontage Integraal gemonteerd op een Micro Motion ELITE (CMFS en HC), F-serie, H-serie, R-serie of T-serie Coriolis-sensor
Soorten toepassingen
Professionele slimme meterverificatie Discrete batchregeling Optie voor aardoliemeting en AI-correctie Concentratiemeting Geavanceerde fasemeting voor herstel van tweefasige stroom
Certificeringen/goedkeuringen
Goedkeuringen gevaarlijke omgeving Klasse I, Div. 2 Zone 2
Features
Micro Motion™ HPC020N High-Pressure Coriolis Meter 1/6" (DN3), 16,401 psi (1131 BAR) maximum operating pressure
Use one device for reliable and repeatable mass flow, volume flow, density, temperature measurement
Get the best real-world Coriolis performance at 16,401 psi (1131 Bar) maximum operating pressure
Minimize maintenance and boost long-term reliability with no moving parts to wear or replace
Maximize uptime using Smart Meter Verification to check system integrity without need to pull meter out of service
Accommodate any installation requirement with available two-wire, direct-connect (no transmitter needed), stainless steel and 5700 transmitters
XM-19 stainless steel wetted pathway resistant to hydrogen embrittlement
Suitable for use in 350 bar and 700 bar LDV/MDV/HDV hydrogen gas applications
Micro Motion 1600 Compacte flowtransmitter
Verkrijg een eenvoudige installatie, integratie, bewaking op afstand en connectiviteit met Ethernet/IP en Power Over Ethernet (PoE)-capaciteiten
Leg inzicht op korte en lange termijn over procesgebeurtenissen, vloeistofkwaliteit en meetstabiliteit vast met een gegevenshistoricus
Controleer de gezondheid van de meter in minder dan 90 seconden met slimme meterverificatie
Zorg voor productkwaliteit met geavanceerde softwarefuncties onder licentie zoals concentratiemeting en geavanceerde fasemeting
Grafische display ondersteunt 8 talen en kan worden gedraaid met de geïntegreerde softwarerotatie