Aandrijvingen
Producten - Geavanceerde industriële software
Prestatiebeheer voor productiefaciliteiten
Producten - Automatiseringssoftware
Bedienings- & veiligheidssystemen
Industriële en commerciële verlichting
Industriële en fabrieksautomatisering
Meetinstrumenten
Operations Management Software producten
Professioneel gereedschap
Regelaars
Industriële en commerciële verlichting
Kleppen
Lassen, assemblage & reiniging

Verken Emerson

Go Boldly

Met aansturen op meer focus op inclusie en machtiging, is de bedrijfscultuur van Emerson toonaangevend met een enkele softwareportefeuille en helpt klanten om nieuwe automatiseringstechnologieën te verkennen. 

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Go Boldly
DJ die speelt voor een volgepakt huis met lichtstralen die van achteren omhoog gaan

Loopbanen

Laten we anders denken. Bij Emerson sluit u zich aan bij een getalenteerd, toegewijd team van gemotiveerde professionals die een gezamenlijke passie delen voor vooruitgang en excellentie. Bekijk onze huidige mogelijkheden. Laten we er samen voor gaan.

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Loopbanen
Drukke vergaderruimte en hal in kantoor

Investeerders

NYSE: EMR
$144.03
$0.64
(0.0%)
52 Week High:$165.15
52 Week Low:$95.31
04/10/20263:48 PM
Quotes delayed at least 15 minutes

Informatie voor investeerders

Jaarverslag 2024

Bekijk details over onze vooruitgang en prestaties in 2024. We hebben onze financiële doelstellingen overschreden, met het aanstippen van ons 68ste jaar van opeenvolgende verhoogde dividenden, en we hebben een sterker groeiende, meer coherente automatiseringsportefeuille opgebouwd, onder andere prestaties. We zijn goed gepositioneerd om versnelde waardecreatie uit te voeren en hierop aan te sturen voor onze aandeelhouders, nu en in de toekomst.

Bekijk hoe Emerson toonaangevend is in de toekomst van automatisering en het stimuleren van waardecreatie op lange termijn.

Duurzaamheid

Stoutmoedig vooruit stuwen van de cultuur en prestaties van Emerson terwijl we de wereld gezonder, veiliger, slimmer en duurzamer maken.​
 

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Duurzaamheid
Duurzaamheid
Beeld van een stadslandschap met lichtstrepen en beweging

Hernieuwbaar komt samen met betrouwbaar: hoe slimmere software schonere energie mogelijk maakt

Wij bieden de oplossingen die onze klanten nodig hebben om hernieuwbare, betrouwbare energie te genereren en hun eigen duurzaamheids- en bedrijfsdoelen te bereiken. 

Meer informatie
Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.