No image available
No image available
Your request is being processed.
Planned Maintenance
We are currently performing scheduled maintenance. Some site functions are impacted and may not work as expected. Thank you for your patience.
Fisher-P-easy-Drive

Fisher™ easy-Drive™ 200L elektrische aandrijving

Product Description

Met de Fisher easy-Drive-aandrijving kunt u er zeker van zijn dat uw regelkleppen zoals verwacht werken, ongeacht de toepassingsomstandigheden. Dit ontwerp is gebaseerd op uitgebreide veldtests en expertise op het gebied van toepassingstechniek.

Specifications

Aansturing
Lineair, elektrisch
Gebiedsclassificatie
Klasse 1 div 1/zone 1
Certificeringen
CSA, ATEX, IECEx
Controletype
Aan/uit, positionering
Bedrijfstemperatuur
Standaardtemperatuur
Power Source (voedingsbron)
Elektrisch
Procesregeling
Aan/uit, positionering
Kleptype
Kogelklep
Andere configuraties
Neem contact op met uw plaatselijke Emerson-bedrijfspartner of -verkoopkantoor voor meer informatie over aanvullende specificaties of opties voor dit product.

Features

  • Stabiele werking, ondanks de toepassingsomstandigheden.
  • Bewaking op afstand beperkt het aantal ritten naar het veld.
  • Nul ontluchting van product naar de atmosfeer.
  • Lage voedingsvereisten.
  • Eenvoudige instelling en bediening.
  • Diagnoses zijn beschikbaar via Modbus-protocol.

Documents & Drawings