No image available
No image available
Your request is being processed.
Planned Maintenance
We are currently performing scheduled maintenance. Some site functions are impacted and may not work as expected. Thank you for your patience.
Fisher-P-NXV

Fisher™ Whisper™ NXV Trim

Product Description

Fisher Vee-Ball Series-kleppen (V150, V200 en V300) met de Whisper Trim combineren de efficiëntie van een draaiklep met de akoestische dempingscapaciteit van Whisper-technologie voor verbeterde prestaties in toepassingen waar aerodynamisch ruis een punt van zorg is. De Fisher Whisper Trim kan worden gebruikt in gas- en damptoepassingen voor het reduceren van geluidseffecten die veiligheidsrisico's opleveren voor personeel en trilling van de pijpleiding veroorzaken.

Specifications

Kritieke service
Ruisonderdrukking
Doorstroomeigenschappen
Aangepast gelijk percentage
Klepmaten
NPS 4, NPS 6, NPS 8
Standaard klepmaat
NPS, DN
Drukklasse
ASME-klasse 150, ASME-klasse 300, ASME-klasse 600
Drukklasse
PN, ASME
Materiaal
316L roestvast staal
procesmedium
Gas, damp of stoom
Andere configuraties
Neem contact op met uw plaatselijke Emerson-verkoopkantoor voor meer informatie over aanvullende specificaties of opties voor dit product.

Features

  • Prestaties van Whisper NXV — Akoestische demping tot -20 dBA is mogelijk afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
  • Fabricage van Whisper NXV - De additief vervaardigde demper heeft een robuuste fabricagelas voor het bieden van structurele integriteit met de kogel.
  • Uitstekende doorstroomkenmerken — Nauwkeurige contouren van het kogelsegment met V-uitsparing zorgt voor een ongeveer gelijk percentage doorstroomkenmerken.
  • Verbeterde ecologische capaciteiten - Het optionele ENVIRO-SEAL-pakkingsysteem kan emissies beperken tot onder de limiet van het Environmental Protection Agency (EPA) van 100 delen per miljoen (ppm) voor kleppen.

Documents & Drawings