Jonge jongen kijkt uit het raam naar asfalt van landingsbaan

Putten uit nieuwe kansen

Decennia van kansen

Met meerdere technologische ontwikkelingen die ons helpen om veilig, efficiënt en effectief te putten uit bestaande hulpbronnen, zien wij een olievoorraad die nog eens 100 jaar of langer mee zou kunnen.

Al tientallen jaren zijn de zorgen over 's werelds oliereserves en hoe lang deze mee zouden gaan, steeds weer naar voren gekomen. Zelfs in de afgelopen jaren hebben schattingen van diverse sectoren laten zien dat de olievoorraad in een periode van slechts 50 jaar op kan raken.

Emerson ziet het anders. Met meerdere technologische ontwikkelingen die ons helpen om veilig, efficiënt en effectief te putten uit bestaande hulpbronnen, zien wij een olievoorraad die nog eens 100 jaar of langer mee zou kunnen.

Deze meer optimistische kijk wordt gevoed door technologie op drie belangrijke vlakken:

  • Met uitgebreide reservoirmodellering en andere softwarecapaciteiten kunnen producenten meer extraheren uit bestaande olie- en gasreserves, en putten uit nieuwe reserves waaruit extractie eerder onmogelijk was.
  • Nieuwere technologieën stellen ons in staat om olie te extraheren uit schalie, wat eerder onpraktisch was.
  • Ontwikkelingen in hernieuwbare energie helpen ons bij het reduceren van de belasting op onze oliereserves.

Emerson helpt producenten op elk van deze vlakken. Als het grootste onafhankelijke softwarebedrijf in exploratie- & productie (E&P) ter wereld, speelt onze technologie een belangrijke rol bij het helpen van producenten voor het identificeren van manieren om op rendabele wijze meer olie te extraheren uit reserves waar zij al installaties hebben. De software vergemakkelijkt tevens de planning voor nieuwe oliereserves in gebieden zoals de koude Arctische regio's van Alaska of verafgelegen locaties buiten de kust. Onze E&P-software interpreteert gegevens om nieuwe of bestaande activa in kaart te brengen, waarbij producenten worden geholpen om efficiëntie in planning te maximaliseren, om het beste te halen uit bestaande installaties en reserves, en om onproductieve proefboringen te vermijden.

Onze technologie helpt producenten ook bij het maximaliseren van olie-extractie uit schalie, een proces dat de afgelopen jaren is uitgebreid om het voor ons mogelijk te maken om te putten uit uitgebreide nieuwe oliereserves die eerder onpraktisch of onmogelijk te benutten waren.

En Emerson helpt bij het uitbreiden van de effectiviteit van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, waarbij technologie wordt geboden die een uiterst efficiënte controle van activiteiten van opwekking van hernieuwbare energie mogelijk maakt, alsook oplossingen die zorgen voor optimalisatie van de overgang van hernieuwbare naar traditionele brandstofbronnen om te helpen verzekeren dat er altijd elektriciteit is voor de huishoudens en bedrijven die daar afhankelijk van zijn.

Met voortdurende ontwikkelingen op elk van deze vlakken, zien wij een lange levensduur voor 's werelds oliereserves, een tijdskader dat zich waarschijnlijk uit zal blijven breiden naarmate wij innovatie blijven nastreven binnen de energiesector.


Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.