Peter Zornio, Chief Technology Officer bij Emerson beschrijft hoe een nieuwe automatiseringsarchitectuur sectoren zal helpen om datasilo's weg te nemen, computervermogen dat het dichtst bij de gebruiker ligt uit te breiden en nieuwe cloud-activiteiten en technische modellen te introduceren.
De toenemende beschikbaarheid van vernieuwende technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning, advanced modeling, snelle communicatie en cloud computing is aantrekkelijk voor fabrikanten in alle bedrijfstakken om te verkennen hoe ze deze innovaties kunnen gebruiken voor het stimuleren van nieuwe niveaus van technische en operationele prestaties.
Automatisering heeft zich ontwikkeld van vroege digitale technologieën in de jaren ’80 tot Industrial IoT in het begin van de jaren 2000, en naar Digitale Transformatie en Industry 4.0 in de afgelopen jaren. Ongeacht het modewoord was het doel hetzelfde: het benutten van technologie en software om uitvaltijd te verminderen, de veiligheid en beveiliging te vergroten, de koolstofvoetafdruk te verminderen en de efficiëntie te vergroten.
Hoewel automatisering in de afgelopen decennia enorme voordelen heeft opgeleverd, heeft zich een onbedoeld gevolg ontwikkeld omdat elk functioneel team zijn eigen technologische portefeuille heeft opgebouwd: gegevens in silo’s.
In de loop van de jaren is technologie toegepast binnen specifieke rollen en functies, zoals betrouwbaarheid, productie, veiligheid en duurzaamheid. Het resultaat is het creëren van verticale silo’s van technologie, bedoeld om de prestaties van elke rol te helpen meten, het werk te prioriteren en de bedrijfsomstandigheden te veranderen in de context van hun functie. Hoewel de functionele productiviteit is verbeterd, heeft het vermogen om betekenisvol samen te werken en gegevens te correleren te lijden gehad.
De realiteit van deze gefragmenteerde aanpak is onlangs duidelijk geworden, nu organisaties die hun eigen digitale transformatie nastreven, zich hebben gerealiseerd dat hun gegevens vaak niet de context hebben die nodig is om nieuwe inzichten te bieden. Veelbelovende aspiraties hebben geen resultaten opgeleverd: data lake-projecten worden data swamps, analyse-initiatieven in de cloud zien kostenoverschrijdingen en digitale bedrijfsprojecten leveren voor gemengde resultaten.
De hoofdoorzaak is eenvoudig: de onderliggende automatiseringsarchitectuur – qua ontwerp bijna 50 jaar oud – is niet uitgerust om te voldoen aan de informatiebehoeften van de moderne organisatie. Moderne technologieën en software vereisen openheid en transparantie van gegevens die de traditionele architectuur niet kan ondersteunen. Een nieuwe automatiseringsarchitectuur is nodig, een architectuur die steeds opener en toch veiliger is, waar gegevens door verschillende rollen kunnen worden benut en waar het volledige potentieel van software wordt benut.
Emerson noemt deze nieuwe architectuur ‘Boundless Automation™’. Deze opkomende architectuur verbindt drie afzonderlijke, maar onderling afhankelijke computerdomeinen: de Intelligent Field, de Edge en de Cloud. Boundless AutomationSM, geïntegreerd en uitgelijnd door een verenigende data fabric, zal een samenhangende architectuur creëren die transformeert hoe gegevens worden geopend en gebruikt door steeds krachtigere software, op alle niveaus.
Intelligent Field
Innovaties op het gebied van sensor-, installatie- en communicatietechnologieën stimuleren een uitgebreid netwerk van intelligente activa en een betere zichtbaarheid. Toepassingen die ooit te duur of technisch te moeilijk werden geacht om te instrumenteren, profiteren nu van realtime gegevens. Blinde vlekken in faciliteiten worden weggenomen en nieuwe manieren om die gegevens te distribueren worden gerealiseerd, zoals:
Nieuwe bewakingstoepassingen, zoals corrosie-, lek- en trillingsdetectie, worden realtime vensters voor de gezondheid van kritieke activa.
Draadloze en niet-intrusieve installatietechnieken maken de implementatie van sensoren sneller, gemakkelijker, goedkoper en minder riskant.
Rich data-toepassingen zoals video en gedistribueerde datavisualisatie worden ondersteund door snellere gegevensoverdracht met hoge capaciteit.
Mobiele communicaties zoals 5G leveren gegevens rechtstreeks aan de Cloud, waardoor meer operationele flexibiliteit ontstaat.
Interne analyses in veldapparatuur zoals digitale klepregelaars versnellen een meer diepgaand, sneller inzicht in de gezondheid van activa en voorgeschreven acties.
De intelligente praktijk en fabrieksvloer, de basis van elke productie-activiteit, ontwikkelt zich snel om de computerkracht dieper in het bedrijf te zetten, gegevens sneller om te zetten in inzichten en informatie overal en voor iedereen beschikbaar te maken, in minder tijd.
De Edge
De ‘Edge’ wordt al meer dan tien jaar prominent gezien als de computer- en netwerkruimte aan de rand van een door IT beheerde activiteit. De nieuwe, moderne Boundless AutomationSM Edge helpt bij het vereenvoudigen van de implementatie en het beheer van operationele technologieën (OT) voor meer behendigheid op locatie, diep geïntegreerd computervermogen op alle niveaus en meer connectiviteit tussen praktijk en cloud.
Een van de belangrijkste drijfveren van moderne randtechnologieën is een proliferatie van software, waaronder software die traditionele hardwarefuncties aanneemt. Organisaties die beter gebruik willen maken van gegevens via open, maar inherent veilige software-omgevingen zullen vertrouwen op moderne randtechnologieën om gegevens toegankelijker te maken over verschillende functies, software gemakkelijker te implementeren en beheren te maken, waarbij complexiteit wordt verminderd en datasilo’s worden weggenomen.
Door softwarecontainerisatie wordt software ontkoppeld van hardware, waardoor softwarefuncties draagbaar worden over domeinen.
Een verenigende data fabric zal data van verschillende systemen integreren en toegankelijk maken voor meer gebruikers.
Administratieve tools zullen het beheer van complexere technologie-architecturen vereenvoudigen, versiebeheer stroomlijnen, cyberweerbaarheid maximaliseren en de technische uren verminderen.
De Cloud
De moderne Cloud, ooit beschouwd als een gecentraliseerde gegevensbewaarplaats en methode voor het vereenvoudigen van software-distributie, volgroeit nu als een integraal, realtime operationeel en technisch domein.
Terwijl operationele teams op locatie de realtime beslissingen en acties beheren die nodig zijn om de faciliteit veilig en winstgevend te laten draaien, kunnen gecentraliseerde teams en experts op afstand een strategische rol spelen om te bewaken en te beoordelen hoe verschillende strategieën de beste resultaten leveren over de gehele onderneming. Dankzij snellere communicatie en geavanceerde software-innovatie kunnen bedrijven de zichtbaarheid van verschillende bedrijfsactiva centraliseren en zelfs de technologische en operationele strategieën delen waardoor het ene activum beter presteert dan zijn gelijken. Dit ‘Enterprise Operations’-model beheert samen een hoeveelheid operationele eenheden in harmonie, met een strakker geïntegreerde bedrijfsfilosofie, betere vergelijkende gegevens en een flexibelere benadering van operationele veranderingen.
Voor kapitaalprojecten, positioneert Boundless AutomationSM de Cloud om de complexiteit van actuele projecten te verminderen door het bieden van gecentraliseerde tools voor techniek en gegevensbeheer die tientallen leveranciers en projectteams over de hele wereld verbinden en op elkaar afstemmen. Dit vermindert fouten en zorgt ervoor dat alle teams werken vanuit een gemeenschappelijk inzicht en één enkele bron van waarheid met projectgegevens. Modulaire projectontwerpen worden eenvoudiger te beheren met tools van technische integratie waarmee configuratie en testen gevirtualiseerd worden, zodat versnelde projectplanningen op tijd en budgetten intact blijven.
Samenvatting
De behoefte aan veilige, duurzame en winstgevende activiteiten stimuleert de behoefte aan meer operationele flexibiliteit, behendigheid en betere beslissingen. En ondanks enorme toenames in de beschikbaarheid van gegevens, wordt de mogelijkheid om die gegevens om te zetten in nieuwe en bruikbare inzichten belemmerd door een verouderde technologie-architectuur. Een open, veilige en moderne Boundless AutomationSM-architectuur geeft fabrikanten in alle bedrijfstakken de kracht om gegevens vrij te maken en de kracht van software te ontketenen voor prestaties van wereldklasse.
Krijg alle informatie over Boundless AutomationSM in “Innovations in Automation”.