Meer lezen

Emerson introduceert 's werelds eerste contactloze radarniveautransmitter die speciaal is ontworpen voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie

Rosemount 1408H contactloze radarniveautransmitter

De contactloze Rosemount 1408H-niveautransmitter biedt nauwkeurige en betrouwbare niveaumeting. Het is speciaal ontworpen voor hygiënische toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie en het bekroonde unieke ontwerp is bestand tegen hoge reinigingstemperaturen en is compatibel met CIP/SIP-processen, waarbij het besmettingsrisico wordt geminimaliseerd en de veiligheid van het product wordt gegarandeerd. Afbeelding met hoge resolutie



Rosemount 1408 Level Transmitter – Discover how to improve your level measurement in the food and beverage industry

The Rosemount 1408H Non-Contacting Level Transmitter is the world’s first IO-Link radar sensor for the food and beverage industry and it is compact, easy to use and provides accurate measurement while ensuring safety and minimizing contamination risk

De compacte, gebruiksvriendelijke Rosemount™ 1408H-niveautransmitter met IO-Link-connectiviteit biedt nauwkeurige, contactloze meting om te helpen bij het optimaliseren van activiteiten en garanderen van voedselveiligheid

GÖTEBORG, Zweden (11 juni 2021) – Om te voorzien in de behoefte aan zeer nauwkeurige en betrouwbare niveaumeting in hygiënische toepassingen heeft Emerson de Rosemount™ 1408H-niveautransmitter, 's werelds eerste contactloze radarapparaat dat speciaal is ontworpen voor de voedingsmiddelenindustrie, ontwikkeld. Specifieke functies omvatten een hygiënisch compact ontwerp, snelle afschermingstechnologie, uitzonderlijke focus op radarstraling en IO-Link-communicatie, waarbij fabrikanten worden geholpen om de efficiëntie van hun activiteiten te optimaliseren, productverliezen te verminderen en voedselveiligheid te garanderen.

Contactloze radar is een ideale niveaumetingstechnologie voor toepassingen waarvoor strenge hygiënische voorzieningen en apparatuur zijn vereist. Het is vrijwel onderhoudsvrij, wat ervoor zorgt dat betrouwbaarheid op de lange termijn wordt gewaarborgd, in scherpe tegenstelling tot oudere technologieën. Het heeft een top-down-installatie die het risico van productverlies door lekkage vermindert, en het wordt niet beïnvloed door procesomstandigheden zoals dichtheid, viscositeit, temperatuur en pH. Dankzij de compacte en robuuste vorm van de Rosemount 1408H is het een geschikte oplossing voor de kleine tanks en procesinstallaties met beperkte ruimte die vaak worden gebruikt bij de productie van voedingsmiddelen. De hygiënische antenne ligt gelijk met de procesaansluiting die zorgt voor het verwijderen van procesresten tijdens reinigings- en sterilisatieprocessen ter plekke en is ongevoelig voor condensatie en accumulatie. Het hygiënische goedgekeurde IP69-apparaat heeft een roestvaststalen behuizing met minimale spleten die bestand is tegen externe spoeling en zorgt voor reinigbaarheid.

De Rosemount 1408H is de eerste niveautransmitter die gebruik maakt van gemoduleerde continue golftechnologie met een frequentie van 80 GHz op één elektronische chip met geïntegreerde slimme algoritmen. Dit maakt uitzonderlijke scherpstelling van radarstralen mogelijk, zodat interne tankobstructies zoals roerinrichtingen kunnen worden vermeden en een grotere meetnauwkeurigheid kan worden bereikt. De Fast sweep-technologie maakt de Rosemount 1408H de snelste niveaumetingstechnologie op de markt, waarbij het tot 40 keer meer informatie verzamelt dan oudere transmitters. Dit verhoogt de meetnauwkeurigheid, waardoor fabrikanten de hoeveelheid product verloren door verspilling kunnen reduceren, de productiecapaciteit kunnen maximaliseren en de productievariaties kunnen verminderen, wat leidt tot een verhoogde productkwaliteit en batchconsistentie. De technologie maakt ook metingen tot aan de bovenkant van de tank mogelijk, met dit wegnemen van dode zones van radars waardoor gebruikers het gebruik van vaten kunnen maximaliseren.

De Rosemount 1408H is de eerste contactloze radartransmitter met verbinding met het IO-Link-communicatieprotocol en is daardoor eenvoudig te integreren met elk automatiseringssysteem. De transmitter biedt zowel conventionele 4-20 mA-, schakeluitgangen als digitale snelle communicatie. Het beschikt over innovatieve technologie en slimme algoritmen om installatie en inbedrijfstelling eenvoudig te maken, tijd te besparen en probleemloze werking te garanderen. Samen met de nieuwe Rosemount IO-Link Assistant-software, die de parameters via IO-link instelt, wordt de ervaring van het gebruik van Rosemount IO-Link-apparaten nog verder verbeterd.

"De Rosemount 1408H is de nieuwste toevoeging aan het assortiment meetapparatuur van Emerson ontworpen met de vereisten van hygiënische toepassingen in het achterhoofd", zei Melissa Stiegler, hygiënisch bedrijfsdirecteur van Emerson's Measurement Solutions-bedrijf. "Door te voldoen aan de strenge veiligheidseisen van de voedingsmiddelenindustrie, minimaliseert deze niveautransmitter het besmettingsrisico, terwijl de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid de productie verzekert van consistente, hoogwaardige producten die consumenten verwachten, met het bieden van een compact en kostenbesparend alternatief voor oudere technologieën."

Getuige van zijn innovatieve ontwerp, heeft de Rosemount 1408H de Red Dot Award 2021 voor productontwerp gekregen. De jaarlijkse internationale prijzen, beoordeeld door een jury van belangrijke technische en ontwerpprofessionals die elk jaar duizenden nieuwe producten beoordelen, erkennen die producten die uitmuntend ontwerp en innovatie laten zien.

Ga voor meer informatie naar Emerson.com/Rosemount1408H.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.