Emerson's nieuwe emissiebewakingssysteem zorgt voor naleving van zich ontwikkelende milieuvoorschriften

XE10 Continu emissiebewakingssysteem (CEMS) - Rosemount

Het Rosemount XE10 Continue emissiebewakingssysteem (Continuous Emissions Monitoring System - CEMS) helpt industriële installaties te voldoen aan de rapportagevereisten van stationaire bronemissies om te voldoen aan milieuvoorschriften. De Rosemount XE10 CEMS is gecertificeerd volgens de Europese emissierichtlijnen EN 14181 en EN 15267 en voldoet aan de Amerikaanse regelgeving van EPA 40 CFR Deel 60 en Deel 75.
Afbeelding met hoge resolutie

Het Rosemount XE10-systeem, uitgerust met geautomatiseerde validatiecapaciteiten, biedt betrouwbare meetgegevens om te helpen bij het voorkomen van stilleggingen en het vereenvoudigen van naleving.

SHAKOPEE, Minn. (9 september 2021) – Vandaag heeft Emerson het nieuwe Rosemount™ XE10 Continue emissiebewakingssysteem (CEMS) aangekondigd, dat is ontworpen om industriële installaties te helpen voldoen aan steeds strengere milieuvoorschriften en veranderende duurzaamheidsvereisten. Dankzij de ingebouwde prestatieanalyse en geautomatiseerde validatiecapaciteiten zorgt het nieuwe systeem voor nauwkeurige bewaking en rapportage van emissies, zodat installatie-operators het risico op stilleggingen en straffen door niet-naleving kunnen verminderen. 

Het nieuwe systeem is ontworpen voor snelle toepassing en is een compacte en gestandaardiseerde oplossing gecertificeerd volgens de Europese normen EN 14181 en EN 15267, die de kwaliteitsgarantievereisten voor geautomatiseerde meetsystemen van stationaire bronemissies regelen. Het systeem voldoet ook aan de vereisten voor het rapporteren van emissies van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. 

"Realtime gegevensrapportage en kwaliteitsborging zijn essentieel voor naleving van de regelgeving", zei Iain Howieson, vicepresident en algemeen manager van Emerson's gasanalysebedrijf. "De nieuwe Rosemount XE10 CEMS is uitgerust met volledig geautomatiseerde kalibratie om driftcontroles mogelijk te maken. Dit zorgt voor betrouwbaarheid en helpt operators om te bewijzen aan regelgevers dat de doorlopende operationele prestaties van het systeem voldoen aan de gespecificeerde kwaliteitsgarantievereisten, zoals de Kwaliteitsborging Niveau 3-test van de EN 14181-norm, die operators tijd en geld bespaart en hen de gemoedsrust geeft voor continue, betrouwbare monitoring van emissies."

De XE10 CEMS biedt tevens een vereenvoudigde webgebaseerde toegang tot ingebouwde prestatieanalyse, waardoor bruikbare procesinformatie kan worden gevisualiseerd voor snellere en slimmere besluitvorming. Dit stelt installatie-operators in staat om hun strategie te verschuiven van reactieve naar proactieve naleving van milieuvoorschriften.

De Rosemount XE10 is een modulair, geïntegreerd emissiebewakingssysteem en is eenvoudig en snel te configureren en wordt geleverd met een gasbemonstering- en -conditioneringssysteem en tot drie gasanalysatormodules. Elke module biedt plaats aan verschillende meetbereiken voor verschillende gascomponenten, inclusief CO, NOx, SO2, CO2 en O2.

Om risico en complexiteit te reduceren, wordt het systeem ondersteund door een geïntegreerde servicebenadering die end-to-end-ondersteuning biedt, inclusief opstarten en inbedrijfstelling, installatie in overeenstemming met wettelijke garantienormen en ondersteuning voor de verplichte jaarlijkse bewakingstests om de doorgaande geldigheid van de kalibratiefunctie van het systeem te verifiëren.

De XE10 CEMS is het meest recente voorbeeld van Emerson's inzet om klanten te helpen om te gaan met uitdagingen op het gebied van milieu en regelgeving als onderdeel van een overkoepelend ecologisch duurzaamheidskader, een aanpak die bestaat uit het ondersteunen van industriële fabrikanten met het gebruik van koolstofarme brandstoffen en energiebronnen, het reduceren van lekkage van emissies, het verbeteren van de efficiëntie van energie en hulpbronnen en het verminderen van afval.

Ga voor meer informatie over het Rosemount XE10 Continue emissiebewakingssysteem naar Emerson.com/RosemountXE10.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.