Emerson's nieuwe gasdetectors beschermen werknemers en eigendommen met gevarenwaarschuwingen in extreme omgevingen

Emerson's Rosemount™ 935-detector van brandbaar gas met open traject en Rosemount 936-detector van giftig gas met open traject

Rosemount-gasdetectors met open traject, eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen, activeren alarmen voor giftige en brandbare gassen over grote gebieden.
Afbeelding met hoge resolutie

Emerson's Rosemount™ 935 Open Path Combustible Gas Detector and Rosemount 936 Open Path Toxic Gas Detector

Rosemount open path gas detection technology provides a high degree of coverage across wide areas up to 200 meters (656 feet) in length with accurate measurement, even if a toxic or combustible gas cloud is drifting at any point between the devices or when 95% of the light beam is obscured by fog, rain or smog.
High resolution image

De Rosemount-gasdetectors met open traject, eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen, activeren alarmen voor giftige en brandbare gassen over grote gebieden.

SHAKOPEE, Minn. (16 nov. 2021) – Emerson heeft vandaag twee nieuwe gasdetectors met open traject geïntroduceerd voor het verhogen van de veiligheid en het reduceren van storingstijd door het bieden van betrouwbaarheid van prestaties over grote gebieden in extreme omgevingen en een gemakkelijker, sneller proces van installatie en ingebruikname. Extreme omgevingen zijn onder andere zowel condities van hevige trillingen en bedrijfstemperaturen variërend van -55C (-67F) tot aan 65C (149F) graden die men veel ziet bij activiteiten betreffende olie en gas, raffinage, chemicaliën, mijnbouw en grootschalige koelsystemen.

De Rosemount™ 935-detector van brandbaar gas met open traject gebruikt infraroodtechnologie voor het detecteren van een grote verscheidenheid aan uiterst brandbare koolwaterstofgassen, inclusief methaan, propaan en ethyleen. Alleen al in de olie en gas-sector is 22% van alle dodelijke ongevallen het gevolg van explosies (verbranding of brand) en blootstelling aan gevaarlijke gassen, volgens de meest recente statistieken van het National Institute for Occupational Safety and Health van de CDC.

De Rosemount™ 936-detector van giftig gas met open traject gebruikt ultraviolettechnologie voor het detecteren van waterstofsulfide en ammoniak, twee van de meest voorkomende giftige gassen in industriële faciliteiten. De Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration beschouwt waterstofsulfide als direct gevaarlijk voor het leven en de gezondheid bij 100 ppm. Ammoniak irriteert de huid, ogen en luchtwegen bij 130 ppm. Beide gassen zijn dodelijk na blootstelling op bepaalde niveaus.

Met het benutten van xenon flash-technologie, maakt de Rosemount 936 grotere flexibiliteit van installatie mogelijk ten opzichte van de afstembare diodelaser (TDL)-technologie die een perfecte uitlijning nodig heeft tussen de straal en de ontvanger voor hoge betrouwbaarheid. Met bijna tweemaal de tolerantie voor verkeerde uitlijning als bij TDL kunnen gebruikers tot 30% besparen op installatietijd en kunnen projectschema's stroomlijnen.

Detectietechnologie met open traject maakt gebruik van een bron en een detector. De bron zendt een gemoduleerde lichtstraal door de bewaakte ruimte, en de detector detecteert de hoeveelheid licht geabsorbeerd door de aanwezigheid van gas. Deze benadering biedt een hoge mate van dekking over grote gebieden met een lengte van tot 200 meter (656 voet) met nauwkeurige meting, zelfs als op enig moment de wolk van giftig of brandbaar gas drijft tussen de apparaten of wanneer 95% van de lichtstraal wordt verduisterd door mist, regen of smog. Het systeem zal ook een waarschuwing geven als het pad volledig wordt geblokkeerd door een fysieke obstructie.

De Rosemount 935- en 936-gasdetectors met open traject kunnen worden gebruikt in combinatie met Emerson’s volledige portefeuille van producten van vlam- en gasdetectie als onderdeel van een uitgebreid veiligheidssysteem om te zorgen voor snelle en positieve detectie. Vele faciliteiten profiteren van het gebruik van meerdere technologieën voor het verkrijgen van maximale bescherming.

Voor meer informatie: Emerson.com/RosemountFlameAndGas

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.