Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-A9420

Transmissor de vibração sem fio AMS 9420

Product Description

O Transmissor de vibração sem fio AMS 9420 dá informações sobre as vibrações por meio de uma rede wireless com auto-organização e altamente confiável, para ser usada pelo pessoal operacional e de manutenção. Com muitas das mesmas vantagens que o monitor de vibração sem fio AMS, ele é o dispositivo preferido para as seguintes aplicações:

  • Quando é necessária uma taxa mais alta de aquisição e transmissão de dados.
  • Quando a localização do sensor não é ideal para a formação de rede ou será afetada negativamente pelo ambiente.
  • Quando um mostrador é necessário no local.
  • Quando é necessário um tipo de acelerômetro diferente (temperatura alta) ou preferencial (já instalado)
  • Quando as baterias não são uma fonte de alimentação aceitável devido ao local ou preocupações gerais com o desempenho
  • Quando é desejada coleta de energia para operar o dispositivo
  • Peso sem LCD
    2 kg (4,6 lb)
    Peso com LCD
    2,1 kg (4,7 lb)
    Temperatura de operação com display LCD
    -20 a 80 °C (-4 a 176 °F)
    Temperatura de armazenamento
    -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
    Umidade relativa
    0 -95%

    Características

    • Monitora a vibração e a temperatura com precisão em locais de difícil acesso
    • Apresenta dados completos sobre a vibração, inclusive níveis gerais, faixas de energia, espectro de alta resolução e formatos de onda
    • Possibilita a coleta de espectro de três maneiras: por tempo, sob alerta e sob demanda
    • Inclui a tecnologia PeakVue exclusiva da Emerson para diagnóstico do rolamento e das engrenagens
    • Com certificação intrinsecamente segura para uso em áreas classificadas
    • Apresenta dados e alertas do dispositivo de maneira confiável através de redes IEC 62591 (WirelessHART)
    • Integra-se facilmente a qualquer host via Modbus ou OPC com diagnósticos detalhados via software AMS Suite

    Documentação e desenhos