Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F050A e transmissor 3500
Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F050A e transmissor 3500
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Proteção contra infiltração •Efeitos do EMC
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel
Variáveis de saída
Vazão mássica e volumétrica
Conteúdo líquido e vazão de produto
Temperatura
Densidade
Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
Contraste ajustável
Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
Botões de pressão grandes com retorno tátil
Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
85 a 265 VCA
50/60 Hz, 30 VA
Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
18 a 30 VCC
18 watts geralmente, 25 watts no máximo
Sinais de entrada/saída
Dois 4–20 mA ativos
Três saídas discretas
Uma saída de frequência com 2 fios
Uma entrada de frequência com 2 fios
Duas entradas discretas temporárias
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
Opções de montagem
Trilho DIN ou montagem em painel na sala de controle
Tipos de aplicação
Controlador de batelada
Transferência de custódia
Vazão bifásica/gás entranhado
Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
Adequado somente para áreas não perigosas
Características
Medidor Coriolis Micro Motion F050A, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
Obtenha medições de vazão e densidade de volume de massa altamente precisas em aplicações que exigem um design compacto e drenável
Escolha entre aço inoxidável 316L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos de processo e medidores extensivos com histórico e registro incorporados
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel
Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada