Products
Sensores
Medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis de máximo desempenho
A família de medidores de vazão ELITE Coriolis da Micro Motion tem funcionalidade, variedade no diâmetro da linha, precisão e rangeabilidade incomparáveis. Feitos para obter imunidade a efeitos externos, os medidores Coriolis Elite fornecem medições mesmo em condições ou ambientes desafiadores de fluidos.
Como funciona?
Princípios do medidor de vazão Coriolis
Os medidores de vazão Coriolis operam com base na mecânica do movimento: à medida que o fluido escoa por um tubo vibratório, ele acelera em direção ao pico de amplitude e desacelera ao se afastar dele, criando um efeito de torção. Essa torção, medida durante cada ciclo de vibração, correlaciona-se diretamente com a vazão mássica.
Recursos
Perguntas frequentes
Explore estas perguntas frequentes para aprender como os medidores de vazão Coriolis da Micro Motion fornecem medições precisas e confiáveis em uma ampla variedade de aplicações industriais.
O medidor de vazão Micro Motion Coriolis é um instrumento de precisão que mede diretamente o caudal de massa, a densidade e a temperatura de líquidos, gases ou suspensão de sólidos usando o efeito Coriolis. Ele fornece medições altamente precisas e repetíveis em uma ampla gama de aplicações.
O medidor funciona vibrando um tubo de vazão através do qual o fluido de processo passa. As forças de Coriolis induzidas pela vazão do fluido causam uma torção mensurável no tubo, que é diretamente proporcional ao caudal de massa. Simultaneamente, o sistema mede a densidade e a temperatura do fluido, oferecendo uma análise de medição da vazão abrangente. Saiba mais sobre a Teoria de Coriolis aqui.
Esses medidores são utilizados em vários setores, incluindo petróleo e gás, processamento químico, alimentos e bebidas, ciências biológicas, água e efluentes e geração de energia. Sua versatilidade e precisão os tornam adequados para condições de processo padrão e desafiadoras.
Os benefícios mais importantes incluem:
Medição direta do caudal de massa eliminando a necessidade de compensação separada de temperatura e pressão.
Alta precisão e repetibilidade, melhorando o controle do processo e a qualidade do produto.
Sem peças móveis, reduzindo a manutenção e aumentando a confiabilidade.
Saídas multivariáveis que fornecem dados de caudal de massa, densidade e temperatura em um único dispositivo.
Ampla rangeabilidade, acomodando uma ampla gama de vazões.
Sim, certos modelos atendem aos rigorosos requisitos de precisão e confiabilidade para transferência de custódia, tornando-os ideais para medição fiscal na indústria de petróleo e gás e em outros setores em que a contabilidade precisa da transferência de materiais é crítica.
A Smart Meter Verification é uma ferramenta de diagnóstico integrada que verifica o desempenho e a integridade do medidor sem interromper o processo. Ele fornece confiança na exatidão da medição e ajuda no planejamento de manutenção preditiva.
A Micro Motion oferece uma linha de transmissores, incluindo as séries 5700, 4700, 4200, 1600, 1700 e 2700. Esses transmissores fornecem vários recursos, como comunicação digital, diagnóstico avançado e opções de montagem flexíveis para atender a diferentes necessidades de aplicação.