Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-1097 Thermowell

Poço termométrico compacto Rosemount™ 1097

Product Description

Otimize a eficiência da planta e aumente a confiabilidade das medições com o design comprovado pela indústria do Poço termométrico compacto Rosemount 1097. Como uma solução flexível, o poço termométrico barstock compacto é projetado em estilos de montagem com flange ou solda, com uma ponta cônica que permite um tempo de resposta mais rápido. Além disso, o produto apresenta uma ampla seleção de materiais de poços termométricos para compatibilidade do processo e oferece solda de penetração total como padrão para uma resistência maior.

Certificações/Aprovações
Certificação do material, CRN�
Materiais de construção
316L SST, 304L SST, aço carbono e outros (consulte as especificações para a lista completa de materiais)
Perfil
Reto com ponta cônica

Características

  • Poço termométrico barstock compacto em estilos de montagem com flange ou solda para flexibilidade na aplicação
  • A ampla seleção de materiais de poço termométrico oferece a compatibilidade do processo adequada
  • A ponta cônica permite um tempo de resposta mais rápido para atender aos requisitos da aplicação
  • A solda de penetração total aumenta a resistência do poço termométrico para durabilidade
  • As extensões de poços termométricos integrais eliminam componentes para configuração e instalação simplificadas
  • A opção de certificação do material garante a rastreabilidade do material e a compatibilidade do processo

Documentação e desenhos