Poços termométricos Rosemount™
Enfrente os desafios de processo com a tecnologia inovadora que define os padrões do setor.
Há mais de 20 anos, a Emerson é líder na entrega de flexibilidade de aplicações e confiabilidade dos poços termométricos. Por meio do nosso acelerador de design de poços termométricos Rosemount, realizar cálculos de frequência de ruptura é algo rápido e fácil, bem como oferecer a solução mais confiável de poço termométrico para sua aplicação. Nossos cálculos de poço termométrico são realizados de acordo com a norma ASME PTC 19.3 TW, o que ajuda a garantir que os poços termométricos estejam seguros e a evitar tempo de inatividade imprevisto. Nosso portfólio de poços termométricos consiste em várias conexões de processo, materiais e estilos e pode atender às especificações desejadas.
Poços termométricos (1) são tubos metálicos fechados instalados de forma apertada em recipientes ou tubulações de processo, protegendo sensores (2) de temperatura de condições de processos industriais severas, como estresse induzido pelo fluxo, alta pressão e produtos químicos corrosivos. Além disso, os poços termométricos permitem que o sensor seja facilmente removido do processo para calibração ou substituição sem necessidade de paragem do processo. Com base no perfil da haste, você pode otimizar seus poços termométricos em termos de tempo de resposta ou robustez. Para uma medição de temperatura mais precisa, dimensione o poço termométrico para posicionar a ponta no centro do tubo.
Soldado (1):
Flangeado (2):
Roscado (3):
Van Stone (4):
Escalonado (1):
Cônico (2):
Reto (3):
Torcido (4):
A robust and versitle thermowell family‑‑precision manufactured in a wide variety of mounting styles, process connections, and materials for adaptability and compatibility.
Mounting styles include ANSI rated flanged, threaded, welded and tri-clamps styles
Uma reviravolta no design do poço termométrico
Veja o vídeo de comparação de poços termométricos para uma visão profunda sobre a vida de um poço termométrico. Para mais informações sobre o poço termométrico Twisted Square Rosemount, visite a nossa página do produto.