Tecnologias de previsão e proteção melhoram a confiabilidade na planta

Mantenha os ativos da planta disponíveis e gerando receita aplicando inteligência preditiva e diagnósticos de campo aos seus ativos monitorados

Custa aproximadamente 50% mais para reparar um ativo depois de uma falha do que se o problema tivesse sido resolvido antes. Seja o seu ativo problemático parte de séries de máquinas ou de um dispositivo de campo, a aplicação da inteligência preditiva pode representar a diferença entre a realização ou a perda de metas de produção.

Em equipamentos rotativos, a inteligência preditiva pode determinar a condição do ativo, permitindo reduzir o tempo de inatividade programado e não programado, diminuir os custos de manutenção e aumentar a segurança e a disponibilidade. Os diagnósticos preditivos em dispositivos de campo permitem que estes sejam configurados, calibrados e operados de forma eficaz, protegendo a confiabilidade de seus equipamentos de produção.

E quando os ativos críticos precisam de monitoramento da proteção, os recursos de proteção compatíveis com API podem ser integrados com predição para que você opere sua planta com segurança e confiança.

Entre em contato com um especialista para começar.

Áreas de especialização










Aplicações e indústrias




Ative o JavaScript para usar este site.