Power Generation Company Reduces Labor Costs
ESTUDO DE CASO DE MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES | ENERGIA E SERVIÇOS GERAIS

Empresa de energia reduz custos e melhora a confiabilidade da planta com software de análise e monitoramento de vibração wireless

Fallback image
UMA SOLUÇÃO DE ALTA QUALIDADE AJUDA A EVITAR CORREÇÕES POTENCIALMENTE DEMORADAS

O AMS Wireless Vibration Monitor fornece dados completos de vibração em uma rede de malha wireless de organização automática. Ele fornece informações importantes sobre a vida útil das máquinas para o pessoal de manutenção e de operações.

CONTEÚDO RELACIONADO | ENERGIA

Concessionária de energia do centro-oeste implementa monitoramento de vibração wireless

“Estamos sempre nos esforçando para reduzir o tempo de inatividade e migrar de atividades baseadas em tempo para a manutenção baseada em condição.” — Gerente sênior de monitoramento e diagnóstico

Descubra por que uma empresa de serviços de energia dos EUA está implantando uma rede de aproximadamente 5.000 unidades do monitor de vibração wireless AMS da Emerson em todos os seus locais de combustíveis fósseis até o final de 2022.

LEIA O ESTUDO DE CASO

CONTEÚDO RELACIONADO | ENERGIA

A Xcel Energy escolhe a AMS 6500 da Emerson para proteção de turbinas

A Xcel Energy, com sede em Minneapolis, Minnesota, é uma das principais concessionárias de energia elétrica e de gás natural dos EUA, que fornece energia a mais de 3,3 milhões de clientes de energia elétrica e 1,8 milhão de clientes de gás natural. 

Descubra por que a Xcel escolheu o AMS 6500 da Emerson em vez de outro fornecedor para proteção de turbinas em sua usina elétrica da Estação de Pawnee (Colorado). 

LEIA O ESTUDO DE CASO

Resultados de negócios

  • Custo reduzido de mão de obra associado à coleta de dados de vibração
  • Dados de vibração mais frequentes para melhorar o monitoramento das condições ou de novos problemas que se desenvolvem rapidamente
  • Risco reduzido de incorrer em penalidades de contrato dispendiosas por diminuição ou paradas da planta

Aplicação

Motores, bombas e ventiladores contribuem para três unidades geradoras de energia que produzem 1.265 MW de eletricidade.

Cliente

Empresa de serviços públicos norte-americana que atende a milhões de clientes por meio de múltiplos serviços gerais de transmissão e distribuição.

Desafio

Para maior eficiência, uma empresa geradora de energia norte-americana precisava monitorar a vibração de suas máquinas. A solução inicialmente incluía transmissores de vibração de baixa qualidade de outro fornecedor que exigiam mais atenção do que os motores, bombas e ventiladores que foram designados para monitorar.

Com uma taxa de falha de 25% nos transmissores, a equipe de manutenção passou aproximadamente 20 horas por semana substituindo equipamentos de monitoramento de condições, atualizando firmware e reinicializando o sistema. Como o sistema não forneceu os dados necessários, os analistas de vibração não puderam prever problemas e as máquinas apresentavam maior risco de falha.

Solução

A Emerson foi convidada a projetar uma solução aprimorada que proporcionaria, com segurança, ferramentas de monitoramento de dados e análises de condições remotas. Incluídos na resposta da Emerson estavam monitores de vibração wireless AMS, AMS Machine Works, gateways, antenas de field link e tecnologia peakVue.

A equipe de geração de energia conhecia as soluções de qualidade da Emerson desde os anos de uso do AMS 2140 Machinery Health Analyzer em um plano de monitoramento baseado em rota para manutenção preditiva. Com base na experiência, ela estava confiante de que a solução da Emerson evitaria os desafios enfrentados com o monitoramento remoto do concorrente.

Para provar o plano, o parceiro de impacto local da Emerson trabalhou com o cliente e realizou um estudo piloto que comparou os dados do AMS 2140, os dados do monitor de vibração wireless da Emerson e o sistema de monitoramento do concorrente em uma máquina com suspeita de ter um defeito de trilho de rolamento interno. O teste não exigiu linha de visão com a máquina, operou por um mês e, graças ao sistema piloto especial, coletou dados sem envolvimento de TI. Além disso, a tecnologia PeakVue Plus da Emerson permitiu uma análise direta.

Tanto o AMS 2140 baseado em roas quanto o monitor de vibração wireless AMS encontraram o defeito. O defeito não foi encontrado pela solução anterior do concorrente.

Com a nova solução implantada, a equipe do cliente pode usar o software AMS Machine Works da Emerson para revisar os dados de forma de onda e espectro e descobrir se uma máquina tem um defeito que resultaria em tempo de inatividade não planejado da planta ou custos caros de reparo da máquina. A análise aprofundada é simplificada porque a PeakVue considera mais do que apenas os dados de velocidade e pode ser facilmente analisada usando as ferramentas da Emerson. A análise vai além, pois sugere atividades específicas que corrigirão os problemas.

Vendo que os dados remotos fornecidos pela solução da Emerson agregam valor, o cliente espera gradualmente confiar menos em seu programa baseado em rotas, reduzir os custos de mão de obra associados às rotas e garantir que dados consistentes de alta qualidade sejam coletados remotamente com a frequência necessária.

Comece agora mesmo

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.