Monitoramento de condições para geração energética

As soluções de monitoramento de condição da Emerson ajudam as principais empresas de geração de energia do mundo a melhorar a confiabilidade de seus ativos mais críticos.

Reliability Solutions for Power Generation

Experiência no setor para melhorar a confiabilidade de ativos de produção e automação em locais de energia

A geração de energia não é o que costumava ser. O envelhecimento da infraestrutura e o aumento das demandas do mercado devido a mudanças populacionais, data centers e veículos elétricos estão tornando a rede ainda mais vital do que nunca.

 

As pressões globais para fornecer uma porcentagem crescente de energia de fontes renováveis ironicamente colocaram pressão ainda maior sobre as fontes convencionais movidas a combustíveis fósseis. De repente, os ativos projetados e usados para carga base estão sendo usados para pico e tarefas intermitentes, subindo e diminuindo várias vezes por dia ou semana, em vez de em intervalos medidos em meses ou anos. Como resultado, ativos que nunca foram originalmente projetados para suportar os esforços cíclicos de múltiplas partidas e paradas passam, de repente, a ter que lidar com essa realidade.

 

Baixe as soluções de confiabilidade para geração de energia

Áreas de oportunidade para geração de energia

Turbinas

image

As turbinas são componentes essenciais nas usinas de energia, convertendo energia de combustível em energia mecânica para geradores. Uma falha pode levar a interrupções significativas na produção, com custos diários variando de US$ 50.000 a US$ 250.000. Grandes reparos podem exceder US$ 10 milhões e a perda de produção durante a demanda de pico pode prejudicar os provedores de serviços gerais e consumidores.

Problemas comuns: falhas nos rolamentos da manga (altas cargas e velocidades), falha da caixa de engrenagens (resultante de malha inadequada ou contaminação), desequilíbrio do rotor (distribuição desigual de peso no rotor devido à erosão da lâmina, depósitos ou instalação inadequada e vibrações excessivas podem levar a danos prematuros no rolamento e na lâmina).

Estudos de casos em indústrias de energia

Data Embedded into Ovation Manages Machinery Health

Dados incorporados no Ovation gerenciam a condição do maquinário

É usuário do Ovation? Inicie o seu monitoramento de condições em segundos.

 

O portfólio líder de Soluções de Confiabilidade da Emerson se integra às suas operações e softwares existentes, como a plataforma integrada de controle e segurança Ovation™ da Emerson e o AMS Device Manager, ajudando você a coordenar produtividade e tomada de decisão de nível avançado em toda a sua empresa. 

Prediction & Protection for Your Turbines

Previsão e proteção para suas turbinas

Embora o desligamento de muitos tipos de ativos em suas instalações possa interromper a produção da planta, poucos são tão complexos ou caros quanto a turbina.

 

Para esse ativo crítico, seu pessoal precisa de um sistema completo, inteligência preditiva mais recursos de proteção que se integram ao sistema de controle distribuído, para maximizar a confiabilidade.

Maintain Reliability Across the Balance of Plant (BOP) Assets

Mantenha a confiabilidade em todos os ativos de instalações auxiliares da planta (BOP)

Há muitos ativos em sua instalação que podem afetar a capacidade, como bombas de alimentação de caldeiras, compressores e motores.

 

Esses ativos de BOP são essenciais para atender às suas metas de negócios e exigem as mesmas tecnologias de monitoramento comprovadas em campo que as suas turbinas. As soluções wireless e baseadas em rota da Emerson são o equilíbrio perfeito do monitoramento da qualidade com implementação econômica para essas aplicações.

 

Explore o AMS Wireless Vibration Monitor

 

Explore o AMS 2140 Machinery Health Analyzer

 

Explore o AMS Asset Monitor