Reduza a complexidade e estabeleça uma base de dados sólida para suas iniciativas de transformação digital com uma solução centralizada e aberta de dados de TI/TO que se conecta de forma perfeita e segura, agrega e contextualiza os dados de uma variedade diversificada de fontes.
Orquestre confiabilidade e manutenção de circuito fechado em toda a sua empresa de fabricação
A AMS Optics conecta perfeitamente a tecnologia operacional (TO) à tecnologia da informação (TI), capacitando fabricantes de todos os setores. Ao estabelecer um sólido tecido de dados para transformação digital, este poderoso software fornece conhecimentos móveis em tempo real sobre ativos e processos, automatizando ações corretivas, promovendo decisões mais inteligentes e rápidas que geram resultados significativos.

Boundless Automation: transformando complexidade em clareza
Os dias de ganhos de confiabilidade fáceis na fábrica são coisas do passado. Com os problemas mais simples já resolvidos, as equipes estão agora enfrentando desafios mais complexos e em toda a empresa. Softwares de nível empresarial, como o AMS Optics, capacitam as equipes da planta a transformar quantidades imensas de dados em insights práticos.
Ao aproveitar a visão Boundless Automation, o AMS Optics garante uma mobilidade de dados perfeita, do campo inteligente até o Edge e para a nuvem. Com a conectividade por meio de padrões abertos como OPC UA e MQTT, o AMS Optics consolida informações essenciais em um único painel intuitivo, permitindo que as equipes monitorem, analisem e automatizem ações corretivas em um sistema centralizado.
Unifique dados de ativos e sistemas de toda a planta, incluindo válvulas de controle, instrumentação, máquinas rotativas, IA/ML, plataformas de análise e muito mais.
Máquinas e ativos de produção rotativos
Com o AMS Machine Works Data Collector para AMS Optics, os usuários podem monitorar a condição das suas máquinas rotativas e se manter bem informados sobre as atividades, até mesmo por meio do telefone celular. Esse maior nível de informação permite que os usuários executem análises baseadas em exceção em vez de inspecionar cada parte dos dados coletados, o que aumenta a produtividade e eficiência.
Dispositivos de campo e ativos de automação
O AMS Device Manager Data Collector permite que a integridade dos dispositivos inteligentes de campo seja centralizada no AMS Optics. A condição do ativo é entregue aos usuários interessados de forma clara e significativa. Isso significa que você pode agir antes que um problema afete o processo, o que poderia resultar em má qualidade do produto, ou pior, em uma parada dispendiosa.
Desempenho do circuito de controle
Com o DeltaV™ Control Loop Data Collector, os usuários são notificados sobre circuitos de controle em más condições, permitindo que resolvam os problemas de forma proativa. Isso ajuda os usuários a reconhecerem quando uma medição com defeito, válvula defeituosa ou ajuste ruim está atrapalhando a conquista das metas operacionais. Por exemplo, os usuários são notificados se houver uma recomendação de ajuste disponível que possa melhorar significativamente o controle. Tomar medidas corretivas reduz a variabilidade de processo e melhora o desempenho de controle que pode economizar milhões de dólares a cada ano.
IA, machine learning e análise avançada
Com o Aspen Mtell® Data Collector para o AMS Optics, os usuários podem melhorar a confiabilidade e o desempenho dos ativos com avisos iniciais e conhecimentos efetivos em tempo real, combinados com recursos de fluxo de trabalho de circuito fechado. O Aspen Mtell é um software de análise preditiva desenvolvido pela Aspen Technology, projetado para otimizar as operações industriais com a implantação de “agentes” que monitoram a condição e o desempenho dos ativos, bem como preveem possíveis falhas usando regras e condições, princípios avançados ou modelos de AI/ML, além de códigos personalizados criados por cientistas de dados.
Análise, energia e emissões específicas de ativos
O Plantweb Insight Data Collector traz análises baseadas em décadas de experiência de processo e indústria no AMS Optics. Os usuários do AMS Optics terão informações oportunas e práticas sobre os principais ativos, como bombas, trocadores de calor, purgadores de vapor, trocadores de calor resfriados a ar, torres de resfriamento, válvulas de alívio de pressão e outros.
Artigos e histórias de clientes
Descubra como o AMS Optics da Emerson ajuda os fabricantes a superarem os desafios do chão de fábrica até a sala de reuniões.
AMS Optics
Gerencie seus ativos e possibilite um fluxo de trabalho integrado habilmente
Conectividade de TO aprimorada
Conecte-se facilmente a fontes da Emerson e de terceiros por meio de interfaces agnósticas para uma variedade de plataformas de TO.
Historiador de ativos
Para melhorar a confiabilidade do ativo, você precisa ser capaz de consultar o status de seus ativos críticos e saber o desempenho deles ao longo do tempo. A AMS Optics pode historizar parâmetros de ativos para permitir o diagnóstico de condição do ativo.
Interface unificada com arquitetura moderna
Um local central para gestão de conexões garante a melhor manutenção e segurança e também promove a integração mais eficaz com clientes externos e ambientes de desenvolvimento.
Escalabilidade empresarial
Uma arquitetura flexível e modular que facilita a integração aos sistemas existentes, na instalação ou na nuvem, sem reprojeto significativo e permite que funções de manutenção e recuperação de rotina sejam executadas sem interromper as operações.
Interface CMMS
A interface CMMS mapeia os ativos da AMS Optics para o seu CMMS, para que as solicitações de trabalho sejam criadas de maneira proativa antes que perturbações no processo ocorram na instalação. Isso permite integrar seu fluxo de trabalho e impulsionar ações corretivas.
Projetado para segurança
As tecnologias de gestão de dados da Emerson são desenvolvidas de acordo com as mais altas normas recomendadas pelo setor para proteção cibernética e soberania de dados.
Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade
O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.
Folheto: Gestão de Ativos com uma Abordagem Intuitiva para Impulsionar a Confiabilidade
O portfólio AMS Reliability ajuda Engenheiros de Confiabilidade, Técnicos de Manutenção , Gerentes de Operações, Engenheiros de Automação, Especialistas em Instrumentação, Engenheiros de Processos, Especialistas em Válvulas de Controle, Analistas de Vibração e muitos outros a realizarem suas tarefas de forma mais eficiente do campo à oficina, à sala de reuniões e além.
Descubra mais explorando a página Web da marca AMS.
Acesso seguro
O acesso de usuários baseado em funções é concedido por meio de perfis configuráveis; e o acesso a parceiros externos é habilitado pela definição de espaços de nomes virtuais apenas com as informações necessárias.
Alertas pessoais
As informações priorizadas e práticas são entregues automaticamente ao pessoal responsável, dentro ou fora do local, por meio de uma única interface de usuário intuitiva, em tempo real.
Fluxos de trabalho automatizados
Aumente a confiabilidade de circuitos fechados com fluxos de trabalho gerados quando surge o problema e encerrados após uma resposta operacional apropriada ter sido validada.
Conhecimento on Demand
Aprimore o treinamento e a transferência de conhecimento com uma biblioteca dedicada de documentação, vídeos e procedimentos passo a passo acessíveis ao seu pessoal.