Modernização dos sistemas de proteção de máquinas

O AMS 6500 ATG da Emerson é uma solução líder na categoria e comprovada em campo para a modernização de sistemas de proteção de ativos críticos. 

Fallback image

Os seus ativos críticos e suas metas de produção estão em risco?

Tecnologia moderna e comprovada para mais tranquilidade com o API 670.

Embora seja difícil de acreditar, muitos dos principais fabricantes do mundo têm plantas hoje usando sistemas de proteção de mais de 30 anos para ativos críticos de produção, como compressores, turbinas, geradores e muitos outros. Além disso, fornecedores tradicionais amplamente adotados deixaram muitos clientes de longa data e usuários finais à mercê dos problemas decorrentes de prazos de entrega prolongados, indisponibilidade de peças de reposição, desafios na cadeia de suprimentos ou suporte insatisfatório, entre muitos outros. Além disso, fornecedores obsoletos e amplamente adotados fizeram com que muitos clientes e usuários finais de longa data absorvessem os prejuízos associados a longos prazos de entrega, peças sobressalentes indisponíveis, desafios na cadeia de suprimentos ou suporte inadequado.

 

As plantas que pretendem implantar a moderna tecnologia de proteção acabam usando o AMS 6500 ATG, um sistema de proteção comprovada em campo com ferramentas de prognóstico integradas. Agora, os operadores podem identificar possíveis defeitos e analisar as condições durante as etapas transitórias, como a partida e a parada das turbomáquinas, quando for muito provável que o equipamento não funcionará. 

icon
Mais de 40 anos de experiência

Abrangendo as últimas cinco décadas, a Emerson projetou e entregou tecnologias de proteção e previsão aos principais clientes de manufatura do mundo.

icon
Mais de 1.000 sistemas substituídos

A Emerson modernizou mais de 1.000 sistemas de proteção obsoletos ou desatualizados em todo o mundo. 

icon
Mais de 5.000 máquinas protegidas

Mais de 5.000 turbomáquinas críticas, e mais a cada semana, são protegidas por um sistema AMS em diversos setores. 

Modernização do sistema de proteção com o AMS 6500 ATG

Uma solução comprovada e confiável para o seu sistema de proteção obsoleto e desatualizado

Fallback image
Segurança e conformidade

O AMS 6500 ATG cumpre a norma API 670 e atende a diversas certificações de segurança obrigatórias para uso em ambientes classificados: certificações CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX e DNV GL.

Machine Studio fácil de usar

O Machine Studio poupa tempo com a configuração prática e versátil que conta com uma interface gráfica de usuário intuitiva e modelos que podem ser salvos. As funções com geração de relatórios, como a configuração do sistema e a gestão de mudanças, geram mais economia ao automatizarem o processo de documentação. 

Funções de prognóstico

Conheça a condição do ativo com as funções de prognóstico avançadas disponíveis em todas as soluções de análise de vibração da Emerson, incluindo a tecnologia PeakVue para identificar antecipadamente falhas nos rolamentos.

Flexível e rentável

Mantenha a flexibilidade e diminua o custo total de propriedade com o monitor universal e as placas de processo que podem ser configuradas pelo usuário. As placas adaptáveis permitem mudanças de E/S no campo e precisam de menos placas sobressalentes para acomodar uma ampla variedade de tipos de medição e placas desenhadas para funcionar com os sensores existentes. 

Acessibilidade em qualquer lugar

Conecte-se facilmente aos sistemas DCS/PLC, Historian ou MHI existentes via OPC UA e Modbus TCP e RTU. As informações podem ser acessadas com o software Machine Studio ou o aplicativo móvel AMS ATG View (os dois estão incluídos como parte do sistema).

Use com o AMS Machine Works

Ainda que não seja necessário nenhum software adicional ao usar o AMS 6500 ATG, os usuários podem obter mais do que o simples diagnóstico de falhas e levar a análise um passo adiante, combinando-o com o AMS Machine Works como uma solução complementar.

Depoimentos de clientes

Áreas de especialização

Serviços e consultoria