Transforme digitalmente o monitoramento da condição dos ativos com software de IIoT
Os aplicativos Plantweb Insight, habilitados por sensores wireless e instrumentos com fio existentes, interpretam instantaneamente os principais dados relativos à condição do ativo com análises de IIoT pré-construídas e aceitas pela indústria. Esses aplicativos se integram à sua infraestrutura wireless e com fio existente e podem ser facilmente implementados e acessados de qualquer lugar, transformando digitalmente os dados do sensor em informações práticas para uma melhor tomada de decisão.
Products
Aplicativos de energia
Aplicativo para purgadores de vapor
Esse aplicativo determina o status da condição on-line de seus purgadores de vapor, verificando se um purgador está em modo de falha. Visualize tendências passadas da condição, das emissões e da perda de energia por purgador e rastreie o impacto estabelecido em relação aos principais objetivos de desempenho. O aplicativo utiliza dados dos Transmissores acústicos wireless 708 da Rosemount para identificar continuamente falhas (desgaste, inundação, obstrução) e inatividade.
Aplicativos de confiabilidade
Aplicativo para bombas
Esse aplicativo oferece monitoramento detalhado de bombas de velocidade fixa, fornecendo uma visão agregada da condição de todos os ativos. O status e os alertas são calculados por algoritmos pré-criados com base em análises aprovadas pela indústria. Os diagnósticos preditivos e os alertas permitem uma melhor priorização da manutenção da bomba, possibilitando que os usuários reduzam incidentes registráveis e identifiquem rapidamente ativos que precisam de atenção.
Aplicativos de integridade
Aplicativo de corrosão não intrusiva
Aprimore a tomada de decisões com dados e insights de corrosão e erosão em tempo real projetados para maximizar a capacidade de ativos e melhorar a rentabilidade. Na Interface do software, os usuários podem obter análises avançadas para avaliar o impacto das mudanças de processo baseadas na lucratividade. Evite a perda de contenções e garanta a segurança do processo e do pessoal através da detecção antecipada de eventos de corrosão e erosão.
Aplicativos de infraestrutura wireless
Aplicativo do gerenciamento de redes
O aplicativo Plantweb Insight Network Management mostra aos usuários uma visão consolidada do funcionamento da rede. O aplicativo identifica discrepâncias em relação às práticas recomendadas. Também mostra informações da rede e um resumo de diagnóstico. O diagrama de malha da rede permite visualizar as redes e solucionar problemas rapidamente.
Recursos
Perguntas frequentes
Encontre respostas para perguntas frequentes sobre o Plantweb Insight.
O Plantweb Insight é fornecido como uma máquina virtual totalmente equipada (arquivo .ova ou .vhdx). O cliente recebe uma imagem completa da máquina virtual que deve ser instalada em software ou hipervisores de virtualização fornecidos pelo cliente. A máquina virtual ou “plataforma” é necessária para hospedar qualquer um dos aplicativos Plantweb Insight (por exemplo, aplicativo de monitoramento de purgadores de vapor Plantweb Insight). É possível operar vários aplicativos em uma única plataforma Plantweb Insight.
A máquina virtual Plantweb Insight requer, no mínimo, 4 núcleos dedicados, 8 GB de memória RAM e 512 GB de espaço livre (8 núcleos dedicados, 16 GB de memória RAM e 512 GB recomendado).
A máquina virtual Plantweb Insight contém um servidor da Web acessível por qualquer cliente da Web com acesso à rede. Use a interface do usuário do navegador da Web para configurar e visualizar o software.
O Plantweb Insight pode ser instalado em um servidor de rede ou PC/laptop. Ao definir as configurações de rede, verifique se elas estão de acordo com as políticas da organização. Todos os Gateways WirelessHART® aplicáveis ou outras fontes de dados devem estar acessíveis na rede.
O Plantweb Insight também pode ser fornecido pré-instalado em um PC industrial como uma solução de borda.
As versões mais recentes dos seguintes navegadores são compatíveis: Google Chrome™ e Microsoft Edge.
Sim, o Plantweb Insight apresenta mecanismos de controle de acesso baseados em funções e baseados em localização que permitem aos administradores definir e gerenciar privilégios de acesso de usuários com base em funções, localizações e responsabilidades. O Plantweb Insight oferece suporte a contas de usuário locais, bem como a integração com Active Directory e Single Sign On para facilitar o gerenciamento do usuário.
O Plantweb Insight suporta a entrada de dados de gateways WirelessHART® (HART-IP), OPC UA®, Modbus®, Emerson AMS DataServer e MQTT.
O Plantweb Insight pode ser configurado para enviar dados por e-mail (SMTP), OPC UA®, Modbus®, API REST e MQTT.
O Plantweb Insight foi projetado com seu próprio sistema de firewall rigoroso que requer acesso apenas a algumas portas para operação:
Acesso à interface da Web: porta HTTPS 443 ou porta HTTP 80
Acesso a gateways WirelessHART: porta HART-IP TCP 5094
Os usuários podem desativar quaisquer outras portas desnecessárias e colocar determinados endereços IP na lista de permissões.