Gestão do desempenho de ativos
Melhore a disponibilidade e o desempenho de seus ativos enquanto reduz os riscos e custos.
À medida que as instalações industriais se tornam mais complexas, o mesmo acontece com a gestão de ativos. A introdução de tecnologias preditivas, CMMS e processos de trabalho documentados percorrem um longo caminho para agilizar a gestão, mas podem ficar aquém de melhorias reais no desempenho da planta. O monitoramento desses ativos pode criar montanhas de dados sem um caminho curto para as informações que irão melhorar a gestão de ativos e o desempenho geral.
As soluções de gestão de desempenho de ativos da Emerson fornecem o foco e a clareza necessários para alcançar a visão de desempenho máximo da fábrica. Podemos levá-lo de um estado reativo para um estado proativo, trabalhando para desenvolver seu plano estratégico e entregar uma abordagem sofisticada e holística para a gestão de desempenho de ativos na instalação ou em toda a empresa.
Por meio de uma maneira programática, garantimos que resultados e benefícios sustentáveis sejam capturados, sendo incrementais a todas as iniciativas existentes. Aqui estão alguns benefícios que nossos clientes alcançaram com a nossa ajuda:
Ter uma estratégia proativa de gestão de confiabilidade é o segredo contra a redução do desempenho operacional, ao mesmo tempo em que melhora a disponibilidade do processo e reduz os custos operacionais. Os serviços de consultoria de confiabilidade da Emerson oferecem uma solução completa de gestão de ativos que geram uma estratégia proativa, reduzindo a frequência, a duração e o impacto de eventos planejados e não planejados.
O monitoramento do ativo e a aplicação da inteligência preditiva para determinar a condição do ativo, reduzirá muito o tempo de inatividade programado e não programado, diminuindo os custos de manutenção e aumentando a segurança e a disponibilidade. A Emerson oferece uma ampla gama de soluções para a condição do ativo, ajudando você a tomar decisões informadas para melhorar o resultado de seus ativos, sistemas e aplicações existentes.
A solução abrangente de gestão de desempenho de ativos da Emerson ajuda a focar em ativos essenciais que exigem atenção imediata. O aproveitamento da análise FMEA, das estratégias de confiabilidade, do desenvolvimento de procedimentos de trabalho e da integração com a CMMS ajuda a se concentrar em ativos de acordo com a prioridade e melhorar o desempenho de uma empresa por meio do aumento do tempo de atividade, do aumento da produção, do aumento da produtividade e da redução dos custos de manutenção.
Aumente a disponibilidade com a manutenção de dispositivos de campo inteligentes.
Veja o quanto antes e com precisão quando ocorrerá uma falha dos ativos, como ela ocorrerá e o que fazer em relação a isso.
Combina várias técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e exata da vida útil das máquinas.
Software de colaboração, fluxo de trabalho e integração para melhorar a disponibilidade, segurança e confiabilidade em toda a empresa.
Integra várias técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes para uma avaliação fácil e exata da condição do maquinário.
Monitore seus dutos de maneira confiável e precisa quanto à corrosão e erosão por areia para uma produção aprimorada.
Por meio de metodologias comprovadas, flexíveis porém repetíveis, os serviços profissionais da Emerson ajudam os clientes a quantificar suas oportunidades de melhoria de negócios e a criar um plano de ação escalável e alcançável.
Interprete os dados de seus ativos e processos e forneça informações efetivas para melhorar a confiabilidade, a segurança, o desempenho e a rentabilidade.
Especialistas estão disponíveis para monitorar dados dos analisadores de vibração baseados em rota, dispositivos de vibração wireless e sistemas on-line da Emerson.
As soluções de confiabilidade da Emerson melhoram e preservam o investimento e a confiabilidade de seus ativos.
Aumente a lucratividade aplicando estratégias práticas de manutenção operacional para atingir seus objetivos de confiabilidade e gestão de ativos.
Os técnicos certificados da Emerson podem auditar sua operação de medição da vazão para garantir o desempenho segundo as especificações e recomendar as práticas recomendadas rentáveis para maior confiabilidade e manutenção mais eficiente.
Nossos especialistas vão analisar seu processo e oferecer uma valiosa orientação sobre como aproveitar as oportunidades para aumentar a eficiência, maximizar o tempo de atividade e reduzir o risco.
Os serviços de calibração e verificação da Emerson incluem visitas no local por técnicos experientes que se certificarão de que seus dispositivos e instrumentação estejam em conformidade com as normas de segurança e desempenho
Processos comprovados para transformar a maneira como você prioriza seu escopo de trabalho, elimina o desarmamento do escopo, atenua o trabalho emergente e de descoberta, reduz o risco e garante a segurança durante sua próxima parada.
Software de nível empresarial que aumenta o desempenho dos negócios por meio da gestão simplificada de dados, fluxos de trabalho automatizados, suporte aprimorado a decisões e análise de causa raiz de falhas em máquinas.
Em todo o globo, as empresas Top Quartile estão reconhecendo que a transformação digital é essencial para maximizar os resultados de negócios. Ao integrar processos de trabalho por meio de gestão de ativos aprimorada, as organizações experimentam mais colaboração e fluxo de trabalho mais rápido, permitindo que o pessoal seja mais eficaz.
Uma série de dados adicionais sobre plantas e equipamentos agora está disponível para ajudar as empresas de processo a fazer melhorias operacionais, mas a gestão de dados pode levar tempo, impedindo que a equipe de manutenção se concentre em análise, tomada de decisões e ações corretivas.
Os executivos estão ouvindo muito hoje sobre a promessa da Internet das Coisas Industrial (IIoT). Infelizmente, nem sempre é fácil estabelecer um caso de negócios claro para investir nessas novas tecnologias. No entanto, o ímpeto da IIoT permanece inegável, com Pervasive Sensing, conectividade em tempo real e aplicativos para quase todas as necessidades de negócios se tornando quase tão onipresentes quanto os telefones celulares.