Aplicações proporcionais e válvulas pneumáticas da Emerson

Válvulas proporcionais

Válvulas proporcionais de controle de pressão e vazão que proporcionam resultados precisos em aplicações desafiadoras

O que é uma válvula proporcional?

Uma válvula proporcional fornece controle em aplicações em que a vazão ou pressão de saída varia ou se baseia em um ponto de controle dinâmico. Elas fornecem controle do ar, gases ou água por meio de uma resposta rápida e altamente precisa e ajudam a simplificar as aplicações, oferecendo controle repetível e a saída desejada. A ampla seleção da Emerson de válvulas e reguladores proporcionais de baixa ou alta vazão, de ação direta, pilotados, de circuito aberto ou fechado, proporciona um desempenho confiável e preciso.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula proporcional?

Tipos de válvulas proporcionais

Ative o JavaScript para usar este site.