Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-8800-Mulitvariable

Rosemount™ 8800 Medidores de vazão multivariáveis

Product Description

O Medidor de vazão multivariável tipo vortex Rosemount 8800 combina seus dispositivos de temperatura e vazão em um instrumento único e altamente preciso, eliminando a dispendiosa instalação de dois ou mais dispositivos separados. O sensor de temperatura removível e integrado proporciona uma medição de temperatura do processo e é isolado do processo e separado do sensor de vazão vortex. Com a entrada de um transmissor de pressão HART® externo, ele também fornece compensação de temperatura e pressão, permitindo uma vazão mássica compensada e volume corrigido em aplicações de vapor e líquidos.

Precisão do medidor de vazão
± 0,70% de taxa de vazão mássica em água usando o 8800 MultiVariable (opção MTA)
±2% de vazão mássica em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MTA)
± 1,3% de vazão a 30 psia até 2.000 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MPA)
± 1,2% de vazão a 150 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 1,3% de vazão a 300 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 1,6% de vazão a 800 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 2,5% de vazão a 2.000 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 0,65% de vazão volumétrica para líquidos (não compensado)
± 1% de vazão volumétrica para gás e vapor (não compensado)
Rangeabilidade
38:1
Saída
4-20 mA com HART 5 ou 7 (opção MTA/MPA/MCA)
De 4 a 20 mA com HART 5 ou 7 e saída de pulso escalável (opção MTA/MPA/MCA)
FOUNDATION fieldbus ITK6 com 2 blocos de entrada analógica, 1 bloco de função do programador ativo de links (LAS) de reserva, 1 bloco de função do integrador e 1 bloco de função PID (opção MTA)
Modbus RS-485 com status de dispositivo e 4 variáveis (opção MTA)
Materiais molhados
Aço inoxidável; 316/316L e CF3M
Liga de níquel; C-22 e CW2M
Aço carbono de alta temperatura; A105 e WCB
Aço carbono de baixa temperatura; LF2 e LCC
Duplex; UNS S32760 e 6A
Consulte a fábrica para outras opções de materiais molhados
Opções de flange
Classe ANSI 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Flanges disponíveis em uma variedade de revestimentos
Consulte a fábrica para classificações adicionais de flange
Limites de temperatura do processo
-200 °C a 427 °C (-330 °F a 800 °F)
Precisão do sensor de temperatura
± 1,2 °C (2,2 °F)
Faixa do sensor de temperatura
-40 a 427 °C (-40 a 800 °F)

Características

  • A capacidade de compensação de temperatura e pressão fornece uma medição de vazão mássica de vapor e líquidos, eliminando a necessidade de um computador de vazão
  • O sensor de temperatura integrado fornece medição de temperatura precisa sem a necessidade de um poço termométrico externo ou sensor de temperatura separado
  • O diagnóstico de superaquecimento ajuda a detectar a degradação do vapor de superaquecimento
  • Compense qualquer vazão de líquido usando até cinco pares de temperatura e densidade definidos pelo usuário
  • As variáveis de vazão e temperatura podem ser atribuídas à saída de 4 a 20 mA, digital ou de pulso, proporcionando oportunidades avançadas de monitoramento
  • O design exclusivo e livre de juntas do corpo do medidor elimina possíveis pontos de vazamento, aumentando a disponibilidade da planta e diminuindo os custos de manutenção
  • A válvula CriticalProcess (opção CPA) fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária
  • Um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual ajudam a alcançar a imunidade de vibração

Documentação e desenhos