Medidores de vazão tipo vórtice

Projetado de maneira única para uma fácil instalação, manutenção reduzida e confiabilidade superior em vazões de gases, líquidos e vapores.

Products

Conheça a tecnologia de medidor de vazão tipo vórtice da Rosemount​

Vortex Flow Meters - How it works

Como funciona​

Os medidores de vazão tipo vórtice utilizam o Efeito Von Karman, em que o fluido que passa por uma barra de alívio gera vórtices giratórios. Estes vórtices fazem o elemento de deteção oscilar em uma frequência proporcional à velocidade do fluido. A vazão volumétrica é calculada a partir da área da secção transversal do tubo. Entradas adicionais de pressão e temperatura podem ser adicionadas para compensação da vazão mássica.​

Comparação do medidor de vazão tipo vórtice

Os medidores de vazão tipo vórtice são amplamente usados para a medição precisa de líquidos, gases e vapor em aplicações industriais. Esta comparação descreve as principais características de nossos principais modelos de medidores de vazão tipo vórtice para dar suporte à seleção de produtos informados.​

img

Medidor de vazão tipo vórtice flangeado Rosemount 8800​

Confiabilidade de primeira classe com corpo do medidor sem juntas e resistente a obstruções que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando em disponibilidade máxima do processo e menos paradas não programadas. ​

img

Medidor de vazão tipo vórtice MultiVariable 8800​

Este medidor de vazão combina os dispositivos de temperatura e de vazão em um único instrumento altamente preciso, eliminando a instalação dispendiosa de dois ou mais dispositivos separados. A medição de temperatura integrada é isolada do processo e separada do sensor de vazão tipo vórtice. ​

img

Medidor de vazão tipo vórtice quádruplo Rosemount™ 8800

Solução de medição de vazão redundante definitiva para evitar acionamentos falsos, utilizando votação dois-de-três e incluindo um quarto transmissor integrado para controle do processo. ​

img

Medidor de vazão tipo vórtice 8600​

Otimizado para aplicações de medição de vazão e utilidades para uso geral, incluindo fluidos limpos e vapor, ele resiste à vibração e não tem peças móveis, reduzindo o desgaste e o tempo de inatividade. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero necessários, e a verificação interna da parte eletrônica e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo

Perguntas frequentes

Encontre respostas para perguntas comuns sobre nossa tecnologia e soluções de medidor de vazão tipo vórtice. Para ter uma visão geral mais ampla do valor que a tecnologia de vórtice da Emerson oferece em confiabilidade, diagnósticos, segurança e suporte ao ciclo de vida, veja o nosso folheto. ​

Um medidor de vazão tipo vórtice é um dispositivo avançado de medição de vazão que determina a taxa de vazão de líquidos, de gases e de vapor, operando com base no efeito von Karman, detectando vórtices criados por um corpo de obstrução. À medida que o fluido flui ao redor do corpo de obstrução, vórtices alternados são gerados, e a frequência desses vórtices é proporcional à taxa de vazão. ​

Os medidores de vazão  tipo vórtice proporcionam uma operação livre de manutenção sem peças móveis, alta precisão e versatilidade em líquidos, gases e aplicações com vapor. O modelo 8800 apresenta um corpo do medidor exclusivo totalmente fundido, removendo completamente possíveis pontos de vazamento. ​

Os medidores de vazão tipo vórtice são amplamente usados em vários setores, incluindo processo químico, gerenciamento de energia, sistemas de HVAC, estações de tratamento de água e muito mais. Eles são ideais para medir o fluxo de líquidos, gases e vapor, tornando-os versáteis em vários ambientes operacionais. ​

A precisão pode ser influenciada por fatores como instalação inadequada, trechos retos inadequados, propriedades de fluidos e vibrações externas. Montagem, condicionamento de vazão e seleção adequada do medidor para a aplicação ajudam a garantir a precisão ideal.​

Um medidor de vazão tipo vórtice mede a vazão volumétrica, mas pode compensar a medição vazão mássica usando uma compensação integrada ou externa de pressão e de temperatura. Isso é particularmente importante para aplicações com vapor e gás, em que a densidade muda com as condições operacionais. ​