Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2511 Chave de nível para sólidos – Garfo vibratório

Product Description

Rosemount 2511 Chave de nível para sólidos é adequada para fluidos particulados e em pó, em vasos de processo e armazenamento. É uma tecnologia econômica e robusta, com alta sensibilidade e fácil de operar.

Pressão de operação
232 psi (16 bar)
Temperatura de operação
-40 a 302°F (-40 a 150 °C)
Certificações/Aprovações
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilidade
3,8 lb/ft3 ou 9,5 lb/ft3 (30 g/l ou 150 g/l)
Saída
Relé, PNP de 3 fios

Características

  • Princípio de medição confiável, simples e livre de manutenção
  • Sensor robusto para fluidos que demandam resistência mecânica
  • Todas as peças em contato com o processo são feitas de aço inoxidável
  • Design compacto: ideal para instalação em tanques com espaço limitado

Documentação e desenhos