Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Transmissor de nível Rosemount™ 3408 – Radar sem contato

Product Description

O transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 3408 é um radar de FMCW versátil, adequado para medição de nível e prevenção contra transbordamento em muitos setores, incluindo químicos. Os recursos inteligentes economizam tempo e maximizam a eficiência para executar operações sem problemas, simplificando o comissionamento, a operação e os testes. O diagnóstico inteligente ajuda a planejar proativamente a manutenção e a conectividade Bluetooth® opcional, permitindo configuração e manutenção práticas. A verificação manual ou automática em intervalos programados pode ser realizada a partir da sala de controle a qualquer momento, sem interrupções do processo. Realize testes de prova remotamente e no local com funcionalidade integrada. Tipo NAMUR testado e certificado por terceiros de acordo com IEC61508 para uso em aplicações críticas de segurança.

Precisão
Padrão: ± 0,08 pol. (± 2 mm)
Ultraprecisão: ± 0,04 pol. (± 1 mm)
Faixa de medição
30 m (98 pés), 15 m (49 pés) para a versão com certificação IEC 61508
Pressão de operação
–1 a 25 bar (–15 a 363 psig)
Temperatura de operação
–60 a 200 °C (–76 a 392 °F)
Fonte de alimentação
12-35 VCC (30 VCC em instalações intrinsecamente seguras)
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART®
Certificações/aprovações
ATEX/UKEX, IECEx, EUA, Canadense, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Segurança
Certificação IEC 61508 para SIL 2, prevenção contra transbordamento conforme WHG/TÜV
Tipo de antena
Vedação do processo, antena de lente, antena de lente ATAP

Características

  • Antena de lente disponível para encaixes de processo muito pequenos (3/4") e com montagem opcional em suporte
  • Todas as peças em contato com o processo de PTFE permitem o uso em condições adversas, como meios corrosivos
  • Configuração e manutenção convenientes usando a tecnologia Bluetooth opcional
  • Programe verificações automáticas das condições e receba o relatório com o Smart Meter Verification
  • Volte no tempo para resolver problemas ou ter insights sobre o processo com o historiador de dados integrado.
  • Monitore continuamente a condição da medição com o Smart Diagnostics Suite, que possibilita a manutenção preventiva e reduz o tempo de inatividade.
  • Testes de prova simples e seguros podem ser realizados a partir da sala de controle sem alterar o nível real

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 11 results for Parts & Accessories
: