Sobre o Rosemount™ 3408 Transmissor de nível
Um radar versátil sem contato projetado com recursos inteligentes para facilitar a medição de nível.
A adaptação é fundamental para acompanhar as crescentes demandas. À medida que os processos são pressionados a funcionar com maior eficiência e mais requisitos para atender às regulamentações de segurança, é importante encontrar novas maneiras de otimizar e garantir a prova de segurança de suas operações. Medição de nível robusta, segura e confiável de fácil instalação, operação e manutenção ajuda você a alcançar e superar as expectativas de desempenho.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível possui recursos exclusivos projetados para facilitar a vida, ajudando você a otimizar as operações e realizar um ambiente seguro na planta. Conheça uma maneira nova e mais inteligente de medir o nível.
O Rosemount 3408 usa a tecnologia de onda contínua de frequência modulada (FMCW) de varredura rápida de 80GHz e algoritmos inteligentes para maximizar a exatidão e a confiabilidade da medição, mesmo em tanques pequenos e desafiando recipientes de enchimento rápido. A tecnologia FMCW produz um eco contínuo para maximizar a intensidade de sinal do radar, proporcionando uma medição mais robusta e confiável.
Os sinais de radar são transmitidos continuamente em direção à superfície do fluido com a frequência de micro-ondas modulada por span. O nível é proporcional à diferença de frequência entre o sinal transmitido e os ecos recebidos.
Os recursos inteligentes ajudam a simplificar cada etapa no ciclo de vida do produto.
Comissione e configure remotamente com a tecnologia Bluetooth® sem fio. Diagnósticos avançados fornecem alertas antecipados na hora de agendar a manutenção e a memória integrada fornece informações sobre os últimos 3 dias de medições. Os perfis e alertas das curvas de eco facilitam a resolução de problemas intuitiva.
O teste inteligente de nível de eco permite realizar testes de prova a partir da sala de controle sem alterar o nível real, e o Smart Meter Verification oferece uma verificação de condição documentada sem interromper o processo.
Com apenas duas peças eletrônicas trocáveis, a complexidade e o estoque são reduzidos. O cartucho pré-calibrado é adequada para todas as aprovações para áreas classificadas.
Mantenha as pessoas, os ativos da planta e o ambiente seguros com instrumentação certificada de segurança e testes de prova remotos.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível tem certificação de segurança SIL2 de acordo com IEC61508 para uso em aplicações críticas. Ele pode ser testado remotamente a partir da sala de controle enquanto é deixado in-situ, mantendo a segurança do pessoal. O teste inteligente de nível de eco permite testar em um ambiente real do tanque sem alterar o nível real a fim de obter um procedimento de teste mais conveniente e seguro.
A tecnologia wireless Bluetooth® permite que os operadores se comuniquem com o dispositivo remotamente, mantendo as pessoas longe dos tetos dos tanques
O Rosemount 3408 Transmissor de nível apresenta medições de nível contínuas e precisas em uma ampla gama de aplicações de processo. Possui certificação SIL2, pode ser usado em áreas classificadas e atende às recomendações NAMUR.
Um projeto versátil permite flexibilidade no uso. A antena de lente pode ser usada com encaixes de processo muito pequenos. A antena de vedação do processo com todas as partes em contato com o processo de PTFE é a solução ideal para ambientes de tanques corrosivos. Para aplicações ao ar livre e tanques não pressurizados, a antena de lente ATAP com faixas de temperatura e pressão reduzidas oferece uma solução adequada para a finalidade.
Jenny Leion, Solutions Manager at Emerson introduces the new smart way to measure level with the Rosemount 3408 Level Transmitter. Discover new features designed to save time, maximize efficiency and increase safety at every step of your process
This how-to video provides a step-by-step guide on how to configure and run Smart Echo Level Test for the Rosemount™ 3408 and Rosemount 5408™ Level Transmitters. Smart Echo Level Test is a remote partial proof-test that allows you to verify transmitter functionality, in-situ and without changing the actual tank level.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.