Medição de nível por radar sem contato

Medição de nível por radar sem contato

Desde aplicações simples até as desafiadoras, a tecnologia de nível por radar sem contato Rosemount™ é fácil de usar, robusta e confiável.

MEDIÇÃO DE NÍVEL

Conheça os transmissores de nível por radar sem contato de última geração

Medição de nível por radar

Melhore a eficiência operacional com medição de nível por radar fácil de usar

O portfólio de tecnologia por radar sem contato da Emerson de transmissores de nível e sistemas de medição de tanques foi projetado para facilidade de uso sem necessidade de calibração, com diagnósticos integrados e capacidade de detectar até mesmo as menores mudanças de nível. Ele utiliza a poderosa tecnologia de radar de onda contínua de frequência modulada (Frequency-Modulated Continuous Wave, FMCW) para proporcionar uma medição robusta e confiável em todos os tamanhos de tanques. Os mais recentes avanços da tecnologia de radar ajudarão a otimizar os processos e melhorar a segurança em todos os setores.


Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a eficiência operacional com medição de nível por radar fácil de usar

Inovação mais recente em termos de radar: Tecnologia de varredura rápida de 80 GHz

OsRosemount 3408, 1408 e 1208 Transmissores de nível por radar Rosemount 3408, 1408 e 1208 apresentam tecnologia de varredura rápida de 80 GHz. Com o radar mais recente em uma tecnologia de chip e maior integração em seus componentes eletrônicos, esses sensores enviam mais varreduras a cada segundo para garantir que os usuários obtenham a visão mais clara da superfície do fluido.

QUANTO MAIS VARREDURAS, MELHOR: conte com mais confiabilidade graças à tecnologia de varredura rápida de 80 GHz.


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Inovação mais recente em termos de radar: Tecnologia de varredura rápida de 80 GHz
Non-Contacting Radar Level Technology: 80 GHz FMCW Fast Sweep Technology

Como funciona?

O portfólio de radar sem contato da Emerson utiliza tecnologia de onda contínua de frequência modulada (Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW). Um sinal contínuo de radar é transmitido com a frequência aumentando com o tempo, criando uma “varredura de sinal”. O sinal é refletido da superfície de volta para a antena e o nível é calculado.

Essa tecnologia permite medições mais precisas e confiáveis e pode ser usada em diversas aplicações. Alterações na densidade do fluido, variações de temperatura, poeira e alterações de pressão não afetam a precisão.

A medição de nível usando a tecnologia de radar é baseada no reflexo das micro-ondas nos meios de superfície.

Todos os meios têm uma constante dielétrica. Quanto mais alta, mais fortes serão os reflexos das micro-ondas. O vácuo não dá nenhum reflexo e tem uma constante dielétrica de 1. O óleo tem aproximadamente 2 e a água gira em torno de 80.

Nossos dispositivos de radar sem contato fornecem confiabilidade incontestável em qualquer meio ou situação.

Os dispositivos de radar sem contato medem de cima para baixo, não têm peças móveis e não precisam de calibração. O resultado é a obtenção de leituras de nível confiáveis e precisas independentemente das mudançãs nas condições do processo.

Devido ao fato de que as micro-ondas são enviadas em espaço livre, obstruções como lâminas misturadoras não são um problema. O dispositivo simplesmente aprende onde as lâminas estão localizadas e as ignora. Nossos dispositivos de radar sem contato encontram a superfície verdadeira independentemente de obstáculos internos.

A seleção da antena depende da aplicação.

Uma antena cônica serve para várias aplicações, incluindo tanques fechados, instalações de tubos acalmadores ou câmaras e bocais altos. 

A antena de selagem do processo, com todas as peças em contato com o proceso em PTFE, é uma antena multiuso para diversas aplicações. Ela pode ser usada em aplicações higiênicas, fluidos agressivos ou corrosivos, poeira, condensação pesada e acúmulo. 

Uma antena parabólica é uma boa alternativa para longo alcance de medição com fluidos de baixa reflexão, como materiais sólidos.

Simplifique suas tarefas de medição com transmissores de nível por radar fáceis de usar

 Tecnologia de nível por radar
Setor

Adequado para o setor

Cada setor tem seus requisitos e desafios. Seja para o setor químico, de óleo e gás, água ou alimentos e bebidas, nosso portfólio foi projetado tendo em mente suas necessidades, oferecendo facilidade de uso em cada etapa.

Segurança líder do setor

Segurança líder do setor

Projetado para oferecer segurança com taxas de falhas perigosas não detectadas muito baixas e alta cobertura de diagnóstico, o portfólio de radar sem contato da Rosemount é realmente o melhor da categoria.

Flexibilidade nas aplicações

Flexibilidade nas aplicações

Desde aplicações simples até às mais desafiadoras, nosso portfólio completo ajudará você a alcançar eficiência operacional. Temos soluções para tanques ao ar livre, reatores, misturadores, tanques de armazenamento e muito mais.

Precisão

Precisão

A tecnologia de nível por radar sem contato Rosemount FMCW da Emerson é superior às tecnologias convencionais, fornecendo medição precisa em qualquer aplicação, incluindo aquelas em condições ambientais e processos desafiadores.

Confiabilidade

Confiabilidade

Nossa inovação contínua desde 1973 promove a tecnologia de radar sem contato mais eficiente e confiável do mercado.

Nossa mais recente tecnologia de varredura rápida de 80 GHz fornece mais varreduras de medição para aumentar a confiabilidade.

Robustez

Robustez

A robustez e a qualidade da Rosemount estão sempre presentes em nossa instrumentação de nível, desde os dispositivos mais duráveis até os mais simples.

Diagnóstico

Diagnóstico

Integridade do transmissor, métricas de qualidade do sinal ou relatórios avançados: o conjunto de diagnóstico integrado permite que os usuários fiquem tranquilos em relação aos processos sob controle e à prontidão do dispositivo para ser executado em qualquer situação.

seletor de frequência de radar sem contato Rosemount

A tecnologia FMCW aprimora a medição de nível tipo radar

Saiba como melhorar a precisão e a confiabilidade do radar em aplicações difíceis

Baixar o relatório técnico
Ajude-me a escolher

Identifique sua tecnologia de nível perfeita

Encontre o dispositivo certo para sua aplicação com o Consultor em tecnologia de nível

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.