Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.

Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo

Fornecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o design intuitivo do transmissor 5700 garante confiabilidade na medição, valioso conhecimento do processo e produtividade por meio de soluções simplificadas. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos. A ferramenta de verificação de zero proporciona confiabilidade ao zero do medidor e analisa condições de processo para indicar possíveis problemas de retorno a zero.

Leia mais...

Produtos

Search
1-23 de 128 resultados para Products
CMFS010H
5700
CMF400P
5700
H300F
5700
CMFS100M
5700
CMF300B
5700
CMF010M
5700
R100S
5700
F100A
5700
CMF010H
5700
F050P
5700
CMF200B
5700
CMF100M
5700
CMF100H
5700
T100T
5700
CMFHC3M
5700
CMFS015M
5700
F025P
5700
CMFS075M
5700
CMF350M
5700
CMFHC3Y
5700
T025T
5700
HPC015M
5700
CMFS015H
5700
1
1 2 3 4 5 6
Display local
  • Display gráfico com luz de fundo
  • Controlador óptico com quatro botões
  • LED de status de medidor de vazão
  • Compatível com os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês.
Energia
  • A entrada AC/DC de comutação automática reconhece a tensão da fonte de alimentação automaticamente
  • 85 VCA a 2405 VCA, 50/60 Hz, 6 W típico, 11 W máximo
  • 18 VCC a 100 VCC, 6 W típico, 11 W máximo
  • Em cumprimento com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC do IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; categoria II de sobretensão, grau de poluição 2
Porta de serviço universal
O projeto da porta de serviço universal permite a conexão e a transferência de dados por meio de equipamentos padrão e prontamente disponíveis.
Versão de E/S configurável
Até cinco canais licenciáveis com as seguintes configurações possíveis:
  • 1 a 3 saídas de 4 mA a 20 mA
  • 1 a 3 saídas de pulso
  • 1 a 3 saídas discretas
  • 1 a 2 entradas discretas
  • 1 entrada em mA
  • 1 Modbus/RS-485
Canal A: mA/HART
Canal B: mA/FO/DO
Canal C: mA/FO/DO/DI
Canal D: Entrada em mA/FO/DO/DI
Canal E: Modbus RS-485
Protocolo de comunicação
WirelessHART
  • WirelessHART disponível com o adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versão do FOUNDATION Fieldbus
  • Canal FOUNDATION Fieldbus
  • Saída em mA
  • Saída de pulso
Versão PROFIBUS-PA
  • Canal PROFIBUS-PA
  • Saída IS em mA
  • Saída IS de pulso
Opção de display de Wi-Fi:
A opção de display de Wi-Fi habilita a comunicação wireless ponto a ponto para configurar e caracterizar o medidor, fazer download de arquivos históricos e executar o Smart Meter Verification para fins de resolução de problemas. Disponível apenas para a versão de configuração de E/S do 5700.
Versão intrinsicamente segura
Até quatro canais IS licenciáveis com as seguintes configurações:
  • Canal A: mA/HART
  • Canal B: mA
  • Canal C: mA/FO
  • Canal D: FO
  • Canal E: Não usado
Dispositivo com certificação SIL disponível – Usa uma malha de leitura interna para verificar a saída em miliamperes
Versão Ethernet
  • Portas Ethernet duplas compatíveis com EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tudo em um único dispositivo
  • Canal adicional incluído e configurável para saída em mA, saída de pulso, saída discreta ou entrada discreta
  • Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
  • Opções de montagem
    • Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável de montagem em campo
    • Montado integralmente em um sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS), série F, H, R ou T (somente alumínio)
    • Montado remotamente em qualquer sensor ELITE® Coriolis da Micro Motion de 4 ou 9 fios, série F, H, R ou T (versões em alumínio e aço inoxidável)
    Tipos de aplicação
    • Smart Meter Verification Professional
    • Controle discreto de batelada
    • Opção de correção de API e medição de petróleo
    • Medição de concentração
    • Medição de fase avançada para correção de vazão de duas fases
    • Linearização por peça para aplicações de gás
    Certificados/aprovações
    Aprovações para áreas classificadas
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificação SIL/SIS
    • As versões intrinsicamente seguras e de E/S configurável do 5700 são certificadas para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508. Consulte o manual de segurança nos manuais do documento e na seção de guias.

    Características

    • Realize instalações rápidas e flexíveis com arquitetura e conexões Ethernet nativas
    • Obtenha a melhor resposta nas aplicações mais desafiadoras, como a validação, enchimento, dosagem e batelada do medidor
    • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
    • Monitore mais medições do processo com disponibilidade de até 5 canais de E/S completamente configuráveis
    • Verifique a condição operativa do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
    • Confirme facilmente a calibração quando for necessário zerar novamente o medidor com a verificação de zero
    • Melhore o controle do processo com indicação em tempo real dos eventos de vazão multifásica
    • Minimize o tempo e o conhecimento necessários para instalar e operar o medidor de vazão

    Documentação e desenhos