Fallback image
Fallback image

Vídeos

Product Image

Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo

Fornecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o design intuitivo do transmissor 5700 garante confiabilidade na medição, valioso conhecimento do processo e produtividade por meio de soluções simplificadas. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos. A ferramenta de verificação de zero proporciona confiabilidade ao zero do medidor e analisa condições de processo para indicar possíveis problemas de retorno a zero.

Principais características

  • Realize instalações rápidas e flexíveis com arquitetura e conexões Ethernet nativas
  • Obtenha a melhor resposta nas aplicações mais desafiadoras, como a validação, enchimento, dosagem e batelada do medidor
  • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
  • Monitore mais medições do processo com disponibilidade de até 5 canais de E/S completamente configuráveis
  • Verifique a condição operativa do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
  • Confirme facilmente a calibração quando for necessário zerar novamente o medidor com a verificação de zero
  • Melhore o controle do processo com indicação em tempo real dos eventos de vazão multifásica
  • Minimize o tempo e o conhecimento necessários para instalar e operar o medidor de vazão