Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Вибрационный сигнализатор уровня Rosemount™ 2140

Product Description

Новый сигнализатор 2140 — это первый вибрационный сигнализатор с подключением по протоколу HART®, предназначенный для систем защиты от переполнения, контроля предельных уровней жидкостей и защиты насосного оборудования. Универсальный и простой в эксплуатации сигнализатор надежно определяет уровень любых жидкостей и осадков, а его диагностическая система непрерывно отслеживает состояние механических и электронных компонентов и позволяет удаленно проверять работоспособность прибора. Все это помогает повысить безопасность и эффективность как производственного процесса, так и персонала. Сигнализатор 2140:SIS сертифицирован согласно требованиям IEC 61508 (SIL 2) для применения в областях с особыми требованиями к безопасности.

Рабочее давление
От абсолютного вакуума до 100 бар изб. при 50 °C
Рабочая температура
От -40 до 150 °C, опционально от -70 до 260 °C
Сертификация
Подлежит уточнению
Безопасность
Сертификат соответствия уровню безопасности SIL2 по IEC 61508
Диагностика
Непрерывная диагностика электроники и состояния чувствительных элементов
Опционально: расширенная диагностика - частотные зависимости, мониторинг характеристик напряжения питания и настраиваемые предельные уровни технологического процесса
Опционально: функциональное испытание / частичное контрольное испытание Только для Rosemount 2140:SIS: удаленное частичное контрольное испытание

Особенности

  • Надежность переключения режимов "сухой / мокрый" даже при неизвестных свойствах среды. Благодаря своим функциональным возможностям отлично справляется в небольших резервуарах и трубопроводах с быстрым изменением уровня.
  • Обнаруживает критические состояния, которые могут указывать на коррозию или загрязнение вилки, или коррозию клемм при попадания влаги.
  • Возможности диагностики обеспечивают предиктивное техническое обслуживание.
  • Защита от ложных срабатываний за счет настраиваемой задержки времени переключения.
  • Ready-for-upgrade kits to future-proof investments.

Документация и чертежи