Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-P-4390 Series Corrosion Erosion Wireless Transmitters

Беспроводные регистраторы коррозии и эрозии Rosemount™ 4390

Product Description

Беспроводные регистраторы коррозии и эрозии Rosemount серии 4390 обеспечивают непрерывный, точный и высокочувствительный мониторинг коррозии и эрозии в режиме реального времени и позволяют достичь максимальной производительности за счет оптимизации технологического процесса и отсутствия необходимости в дорогостоящих обходах. Благодаря использованию первоклассных приборов, обеспечивающих улучшенную обработку данных, гибкие решения по управлению ими и удобный пользовательский интерфейс, регистраторы предоставляют высококачественную информацию для борьбы с коррозией и эрозией.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
Типы датчиков
Поддерживаются датчики электрического сопротивления (ER) и линейного поляризационного сопротивления (LPR)
Разрешение
Разрешение прибора - 24 бита Высокая чувствительность до нанометров для ER-датчиков в зависимости от чувствительного элемента и условий измерения
Протокол передачи данных
WirelessHART, IEC62591
Частота измерений
От 2 минут до 24 часов
Температурный диапазон
от -40 °C до 70 °C
Тип измерения
Необработанные данные (для стороннего программного обеспечения) и расчетные значения (потери металла или скорость коррозии и эрозии) для систем общих данных

Особенности

  • Предоставляют непрерывные, точные и высокочувствительные данные мониторинга
  • Регистратор коррозии совместим с датчиками ER и LPR производства компании Emerson и других крупных поставщиков
  • Регистратор эрозии совместим с датчиками производства компании Emerson и других крупных поставщиков, состоящими из 1–4 элементов.
  • Кабель датчика длиной до 20 метров обеспечивает удобство размещения для обслуживания и улучшения радиосигналов
  • Гибкость в форматах данных и управлении данными
  • Частота измерения, по сравнению с предыдущим поколением, увеличена в 15 раз
  • Улучшение качества измерений и снижение затрат на техническое обслуживание
  • WirelessHART & #174; — полная совместимость с существующим оборудованием Emerson
  • Оптимизированное энергопотребление — батарея служит до 4 раз больше, по сравнению с предыдущим поколением

Документация и чертежи