Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-Permasense ET210 Corrosion Erosion Monitoring System

Беспроводная система мониторинга коррозии и эрозии Rosemount™ Permasense ET210

Product Description

Отслеживайте изменения коррозии и эрозии в реальном времени с помощью уникальных ультразвуковых датчиков, которые непрерывно измеряют толщину стенок трубы. Датчики Permasense ET210 с автономным питанием легко и просто монтируются на трубу без врезки с помощью магнитов. Точные и достоверные данные о толщине стенок, поступающие в программное обеспечение от системы ET210 по беспроводному протоколу WirelessHART®, помогут правильно спланировать обслуживание трубопровода и принять решение о замене труб.

Температурный диапазон
от -180 °C (-290 °F) до 600 °C (1100 °F)
Протокол передачи данных
Протокол WirelessHART
Срок службы батареи
9 лет (блок питания BP20E)
Сертификация
Опасная зона класса 1 или зона 0, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Диапазон измерений
Минимальная толщина стенки: 4 мм (0.16")
Максимальная толщина стенки: 100 мм (4")
Эффективность измерения
Минимальная детектируемая потеря металла в условиях эксплуатации: менее 10 мкм (меньше 1 мил)
Частота измерений
По умолчанию каждые 12 часов; определяется пользователем (наименьший интервал - каждые 3 часа)

Особенности

  • Датчики, измеряющие толщину стенки, работают по технологии электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП, англ. EMAT) и могут выполнять измерения через защитные покрытия, обеспечивая непрерывный мониторинг на нефтедобывающих предприятиях
  • Точное определение динамики коррозии и эрозии без применения неэффективных и потенциально опасных ручных методов контроля
  • Простой и интуитивно понятный монтаж датчиков на трубу без проводов и врезки позволяет быстро автоматизировать сбор данных
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%
  • Подходит для применения в морских условиях
  • Нет необходимости удалять защитное покрытие или оболочку перед монтажом

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты