Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-Permasense ET310 Corrosion Erosion Monitoring System

Система мониторинга коррозии и эрозии Rosemount™ Permasense ET310

Product Description

Отслеживайте изменения коррозии и эрозии в реальном времени с помощью уникальных ультразвуковых датчиков, которые непрерывно измеряют толщину стенок трубы. Датчики Permasense ET310 с автономным питанием легко и быстро монтируются на трубу без врезки с помощью магнитов. Точные и достоверные данные о толщине стенок, поступающие в программное обеспечение от системы ET310 по беспроводному протоколу WirelessHART™ nомогут правильно спланировать обслуживание трубопровода и принять решение о замене труб.

Температурный диапазон
Может использоваться при рабочих температурах металла до 160 °C
Протокол цифровой связи
WirelessHART
Время работы от аккумулятора
9 лет (блок питания BP20E)
Сертификация
Опасная зона класса 1, разд. 1 или зона 0, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Диапазон измерений
Минимальная толщина стенки: 4 мм (0.16")
Максимальная толщина стенки: 100 мм (4")
Эффективность
Минимальная детектируемая потеря металла в условиях эксплуатации: менее 10 мкм (0,5 мил)
Частота измерений
По умолчанию каждые 12 часов; определяется пользователем (наименьший интервал — каждый час)

Особенности

  • Может использоваться при рабочих температурах металла до 160°C
  • Датчики, измеряющие толщину стенки, работают по технологии электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП, англ. EMAT) и могут выполнять измерения через защитные покрытия, обеспечивая непрерывный мониторинг на нефтедобывающих предприятиях
  • Точное определение динамики коррозии и эрозии без применения неэффективных и потенциально опасных ручных методов контроля
  • Простой и интуитивно понятный монтаж датчиков на трубу без проводов и врезки позволяет быстро автоматизировать сбор данных
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%
  • Подходит для применения в морских условиях
  • Нет необходимости удалять защитное покрытие или оболочку перед монтажом

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты