Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount™ 2511 — вибрационная вилка

Product Description

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount 2511 пригоден для работы с мелкозернистыми и порошковыми средами в хранилищах и технологических резервуарах. Это экономичная и надежная технология, обеспечивающая высокую чувствительность и удобство эксплуатации.

Рабочее давление
232 фунт/кв. дюйм (16 бар)
Рабочая температура
от 40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)
Сертификация
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Чувствительность
3.8 фунт/фут3 или 9.5 фунт/фут3 (30 г/л или 150 г/л)
Вывод
Реле, 3-проводное подключение PNP

Особенности

  • Надежная и простая технология измерения, не требующая технического обслуживания
  • Надежный датчик среды, требующей механического сопротивления
  • Все контактирующие со средой детали изготавливаются из нержавеющей стали
  • Компактная конструкция — идеальный вариант для установки в резервуары с ограниченным пространством

Документация и чертежи