Power_SO2_Scrubber

Скрубберы SO2

Надежные клапаны и аксессуары Emerson обеспечивают функционирование важнейших систем очистки от двуокиси серы, одновременно увеличивая время безотказной работы.

Надежные компоненты для очистки от двуокиси серы

Очистка от двуокиси серы (SO2) является жизненно важным и необходимым процессом, который требует надежных, сертифицированных компонентов. Emerson предлагает долговечные клапаны для таких процессов, как распыление суспензии, рециркуляция и перекачка шлама. Эти решения сводят к минимуму время простоя и техобслуживания в системах очистки от двуокиси серы.  

Линия ASCO от Emerson разработана с учетом требований к компонентам для очистки, таких как сертификация SIL 3 и ISO 9001:2000. Эти решения надежны и проверены в течение длительного времени.

Read More...
Click to continue reading Надежные компоненты для очистки от двуокиси серы

Решения в действии

СКРУББЕРЫ ОЧИСТКИ ОТ ДВУОКИСИ СЕРЫ

Диоксид серы (SO2) является вредным побочным продуктом производства электроэнергии, таким как сжигание угля и ископаемого топлива. Дымовые газы из мусоросжигательных заводов и электростанций, работающих на ископаемом топливе, должны проходить через скруббер очистки от двуокиси серы до попадания в атмосферу. Очистка от двуокиси серы, также известная как десульфурация дымовых газов (FGD), позволяет удалить 90-99% серы. Скрубберы очистки от двуокиси серы — это большие вертикальные резервуары, в которых выполняется серия процедур очистки дымовых газов.

РАСПЫЛЕНИЕ СУСПЕНЗИИ

После того, как дымовой газ поступает в скруббер очистки от двуокиси серы и поднимается по резервуару, он опрыскивается суспензией известняка и воды. Кальций в известняке химически реагирует с двуокисью серы и образует сульфат кальция, безвредную соль, называемую гипсом. В некоторых скрубберах для реакции с двуокисью серы в дымовых газах могут использоваться другие химические вещества, такие как оксид магния.

ТУМАНОУЛАВЛИВАНИЕ

После смешивания с распыленной суспензией газ превращается в туман. В процессе очистки тумана из скруббера удаляются захваченные капли жидкости, а очищенные дымовые газы выбрасываются в атмосферу, В результате образуется пар с минимальным содержанием SO2, который выпускается после завершения очистки SO2.

УДАЛЕНИЕ СУСПЕНЗИИ

Полученная соль/гипс от распыления суспензии попадает в воду бассейна резервуара и образует шлам. Шлам оседает на дне бассейна и откачивается. Гипс в шламе может использоваться для производства гипсокартона и цемента, а также для применения в сельском хозяйстве.

Насосы рециркуляции

Насосы, расположенные снаружи скруббера для десульфурации, откачивают воду и оставшийся известняк из бассейна на дне резервуара. Затем его перекачивают в верхнюю часть резервуара, где его добавляют в аэрозоль суспензии. В системе идет рециркуляция воды и известняка, чтобы уменьшить количество отходов.

Please enable JavaScript to use this website.