Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount™ 2521 — вибрационная вилка

Product Description

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount 2521 пригоден для работы с мелкозернистыми и порошковыми средами в хранилищах и технологических резервуарах, где требуется повышенная чувствительность. Это надежная технология, обеспечивающая высокую чувствительность и удобство эксплуатации. Гибкость вариантов обеспечивается за счет конфигурации технических параметров для разных применений. Настраиваемая задержка переключения позволяет предотвратить ложные срабатывания.

Рабочее давление
232 фунт/кв. дюйм (16 бар)
Рабочая температура
от 40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)
Сертификация
CE (ожидается: FM, IECEx, ATEX)
Чувствительность
<0.3 фунт/фут3, >0.3 фунт/фут3, 1.2 фунт/фут3, 3 фунт/фут3 (<5 г/л, >5 г/л, 20 г/л, 50 г/л)
Вывод
Реле (ожидается: 3-проводное подключение PNP, 2-проводное подключение, 8/16 или 4–20 мА, NAMUR)

Особенности

  • Измерение легких сред, для которых требуется регулировка высокой чувствительности
  • Настраиваемая задержка переключения позволяет предотвратить ложные срабатывания
  • Надежная и простая технология измерения, не требующая технического обслуживания
  • Все контактирующие со средой детали изготавливаются из нержавеющей стали

Документация и чертежи