herobanner-nextgenflow

Oil & Gas Flow Computer

Flow Computer ermöglichen die Optimierung Ihrer Messanwendungen, indem sie deren Leistungsmerkmale verbessern, Messunsicherheiten reduzieren und Messanforderungen erfüllen.

Durchfluss-Computer der Serien FB1000 und FB2000

Optimieren Sie Ihre Messanwendungen in der Erdöl- und Erdgasbranche

Die Emerson FB1000 und FB2000 Flow Computer ermöglichen die Optimierung Ihrer Messanwendungen durch Verbesserung der Leistungsmerkmale der Messung, Reduzierung der Messunsicherheit und Einhaltung der Bestimmungen von Messvereinbarungen. Feldtechniker werden die große Breite von Vorteilen bemerken, die ihre Arbeit erleichtert, während die Geschäftsleitung die verbesserte Betriebseffizienz und die höhere Sicherheit zu schätzen weiß, die das Ergebnis optimierter Sicherheits- und Schutzmaßnahmen sind.

Unsere Produkte und Systeme ermöglichen Ihnen:

  • Präzise Messungen und Abrechnungen
  • Reduzierte Gesamtkosten für Messsysteme
  • Gewährleistung der Sicherheit Ihres Personals und Reduzierung von Vorfällen
  • Datensicherheit beim eichamtlichen Transfer
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimieren Sie Ihre Messanwendungen in der Erdöl- und Erdgasbranche

Wichtigste Vorteile

Genauigkeit verbessern

Präzise Messergebnisse sind der Schlüssel zur Reduzierung von Produktionsverlusten und nicht nachgewiesenen Mengen in der Gasindustrie. Flow Computer der Serien FB1000 und FB2000 sind so konstruiert, damit Messsysteme noch genauer und robuster werden. Faktisch werden durch die Genauigkeit der Druck- und DP-Sensoren Messfehler minimiert, während die erstklassige Temperaturmessung Unsicherheiten um 75 % verringert. Mit diesen branchenführenden Leistungsmerkmalen müssen Sie weniger Zeit für Bestandsabstimmungen aufwenden und beseitigen große Abweichungen problemlos.

Sicherheit erhöhen

Personen- und Anlagensicherheit zu gewährleisten ist ein wichtiges Ziel, doch dies zu erreichen ist schwierig, wenn Ihre Anlage über eine große Fläche verteilt ist und Ihr Bedienpersonal von einem Gefahrenbereich in den nächsten fahren muss. Flow Computer der Serien FB1000 und FB2000 verfügen über FBxWifi™, eine sichere kabellose Lösung für lokale Verbindungen von einem eigens eingerichteten Sicherheitsbereich zum Flow Computer, damit Sie überwachen, Daten erfassen und konfigurieren können. FBxWifi™ verringert neben diversen anderen Funktionsmerkmalen die Anzahl hochriskanter Operationen und sorgt dafür, dass Ihr Team seltener unterwegs oder in Gefahrenbereichen tätig ist. 

Datenintegrität erhalten

Die gesteckten Sicherheitsziele zu erreichen, kann schwierig sein. Flow Computer der Serien FB1000 und FB2000 werden bereits in der Entwurfphase auf IT-Compliance hin entwickelt. Eine solide Nutzerauthentifizierung und rollenbasierte Sicherheit tragen dazu bei, Gefahren durch unbefugte Zugriffe zu minimieren, und verringern so erheblich die Wahrscheinlichkeit diverser Angriffsszenarien. Ferner beinhaltet die Firmware alle erforderlichen Berechnungen und technischen Einheiten zur Sicherung der Unversehrtheit Ihrer Finanzdaten.

Kosten senken

Wenn Sie weniger Zeit vor Ort und für die Zusammenführung von Daten investieren, erhöht sich die Effektivität Ihres Betriebes. Flow Computer der Serien FB1000 und FB2000 unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Ziele. Sie bieten eine geführte Inbetriebnahme zur schnellen Einrichtung Ihrer Messtechnik und besitzen eine hohe Langzeitstabilität, damit weniger häufig kalibriert werden muss. Darüber hinaus verfügen sie über erweiterte Optionen, die die Ausfallhäufigkeit verringern, so dass die Messungen weitergeführt werden, auch wenn externe Probleme auftreten. Diese und andere Funktionen ermöglichen es Ihnen, unnötige Kosten zu eliminieren. Ferner sind Sie damit weniger abhängig von Experten und erhöhen die Produktivität neu eingestellter Mitarbeiter.

Produkte und Anwendungen






Emerson erwirbt Energy Solutions International

Emerson erwirbt Energy Solutions International Holdings, um weitere Automatisierungs- und Betriebslösungen für die Öl- und Gastransportindustrie...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.