Detailansicht von Emerson ASCO Schrägsitzventilen der Serie 290

Schrägsitz-Quetschventile

Ventiltechnologie zur Regelung des Durchflusses diverser Prozessmedien in zahlreichen anspruchsvollen Industrieanwendungen, die Sterilität erfordern

Überragende Durchflussregelung für anspruchsvolle Anforderungen

Emerson bietet eine breite Palette an Ventilen, die den schwierigsten Anwendungen und den anspruchsvollsten aseptischen Aufgaben gewachsen sind. Unsere pneumatischen Quetschventile und aseptischen Membranventile können in medizinischen und chemischen Produkten für kleine und große Chargen eingesetzt werden, während Schrägsitz- und motorbetätigte Ventile für Anwendungen mit hohem Durchfluss in der Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Abwasseraufbereitung eine bedeutende Rolle spielen. Leckbeständige Konstruktion sorgt für Auslaufsicherheit der Produkte über viele Zyklen hinweg, um Betriebskosten zu sparen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überragende Durchflussregelung für anspruchsvolle Anforderungen

Produkte






Moderne Wasserfiltrationseinheit mit mehreren Behältern und Ventilsystem

Spitzenleistungen bei der Differenzdruckerkennung

Lesen Sie von unserer Lösung für eine Wasserfiltrationsanwendung mit einem robusten Ventilsystem, das die Ansammlung von Verunreinigungen auf kompaktem Raum bewältigt.

Fallstudie lesen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.